StarTech.com

Cat5e RJ45 modulär Inline-kopplare - 10-pack

Förläng din Cat5e-patchkabel

Produkt ID: RJ45COUP10PK

  • Dubbla RJ45 honkontakter
17,99 € EUR exkl. moms
22,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 8
Kontakt(er)
Connector A 1 - RJ-45 Hona
Connector B 1 - RJ-45 Hona
Utseende
Färg Beige
Produktvikt 83 g [2.9 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 10
Fraktvikt (förpackning) 92 g [3.2 oz]
Package Height 19 mm [0.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 10 - Cat5E RJ45 modulär Inline-kopplare

Certifikat

Relaterade produkter

Cat5E RJ45 modulär Inline-kopplare
RJ45COUPLER
Cat5E RJ45 modulär Inline-kopplare

Förläng din Cat5e-patchkabel.

1,99 € exkl. moms
2,49 € inkl. moms
Cat5e RJ45 modulär Inline-kopplare
CAT5COUPLER
Cat5e RJ45 modulär Inline-kopplare

Koppla ihop två Cat5e patchkablar för att göra en längre kabel.

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms