StarTech.com
Ny

3 m CAT6-kabel - Tunn - Ej hakfria RJ45-kontakter - Grå

Tunn CAT6-patchkabel | hakfria kontakter | 0,08 mm² kopparledning | LSZH

Produkt ID: N6PAT300CMGRS

  • 36 % mer slimmad kabel för flexibla installationer i trånga nätverkskabinett och kabelhanteringspaneler
  • Konstruerad med 0,08 mm² kopparledning för att säkerställa högsta prestanda för dina krävande Ethernet-applikationer
  • Uppfyller ANSI/TIA-568-C.2 CAT6-kraven för tillförlitlig kopplingskabelprestanda
Visa mer
  • RJ45-kontaktskydd förhindrar att kabeln fastnar eller går sönder vid installation
  • Säkerställ en högpresterande anslutning med kontakter som är guldpläterade med 50 µm-beläggning
3,99 € EUR exkl. moms
4,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 4 pair UTP
Brandteknisk klass LSZH-klassad (Low Smoke Zero Halogen)
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelstandard TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
Kabeltyp Hakfri
Kontaktplätering Guld
Prestanda
Kabelklassificering CAT6 - 250 MHz
Kontakt(er)
Connector A 1 - RJ-45 Hane
Connector B 1 - RJ-45 Hane
Utseende
Färg Grå
Kabellängd 3 m [9.8 ft]
Ledningstyp Tvinnad koppar
Produktbredd 40 mm [1.6 in]
Produkthöjd 1 cm [0.4 in]
Produktlängd 3 m [9.8 ft]
Produktvikt 53 g [1.9 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 61 g [2.2 oz]
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 20 cm [7.9 in]
Package Width 22 cm [8.7 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 3 m Slim CAT6-kabel

Certifikat

Relaterade produkter

3 m CAT6-kabel - Tunn - Ej hakfria RJ45-kontakter - Svart
Ny
N6PAT300CMBKS
3 m CAT6-kabel - Tunn - Ej hakfria RJ45-kontakter - Svart

Tunn CAT6-patchkabel | hakfria kontakter | 0,08 mm² kopparledning | LSZH

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
3 m CAT6-kabel - Tunn - Ej hakfria RJ45-kontakter - Blå
Ny
N6PAT300CMBLS
3 m CAT6-kabel - Tunn - Ej hakfria RJ45-kontakter - Blå

Tunn CAT6-patchkabel | hakfria kontakter | 0,08 mm² kopparledning | LSZH

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms