Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com1,5 m CAT6-kabel - Tunn - Ej hakfria RJ45-kontakter - Blå
Tunn CAT6-patchkabel | hakfria kontakter | 0,08 mm² kopparledning | LSZH
Produkt ID: N6PAT150CMBLS
- 36 % mer slimmad kabel för flexibla installationer i trånga nätverkskabinett och kabelhanteringspaneler
- Konstruerad med 0,08 mm² kopparledning för att säkerställa högsta prestanda för dina krävande Ethernet-applikationer
- Uppfyller ANSI/TIA-568-C.2 CAT6-kraven för tillförlitlig kopplingskabelprestanda
- RJ45-kontaktskydd förhindrar att kabeln fastnar eller går sönder vid installation
- Säkerställ en högpresterande anslutning med kontakter som är guldpläterade med 50 µm-beläggning
Denna tunna CAT6-kabel uppfyller alla specifikationer enligt Kategori 6 för kopplingskablar för att leverera en tillförlitlig Gigabit-nätverksanslutning vid applikationer i datacenter med hög densitet.
Enkel kabeldragning
Designen hos denna tunna CAT6-kopplingskabel är 36 % tunnare än för standardmässiga nätverkskablar, vilket möjliggör bättre luftflöde och värmeavledning i trånga utrymmen. Kabeln är dessutom mer flexibel än standardmässiga Ethernet-kablar, vilket gör kabelhanteringen lättare i trånga nätverkshyllor.
Denna kabel har hakfria kontakter som skyddar RJ45-klämmorna vid installation för att minska risken för att de fastnar eller går sönder då du drar dem genom trånga utrymmen.
Skydda din utrustning
Denna CAT6-patchkabel är testad för överensstämmelse med kraven enligt ANSI/TIA 568 C.2 Kategori 6, vilket säkerställer en tillförlitlig anslutning till din nätverksutrustning. Denna kopplingskabel är certifierad enligt den brandtekniska klassen Low Smoke Zero Halogen (LSZH), vilket säkerställer en säker anslutning.
Patchkabelns 50 µm guldkontakter ger optimal ledningsförmåga och eliminerar signalförlöst orsakad av oxidering eller korrosion.
Konstruktion av hög kvalitet
Varje CAT6-kabel är noggrant tillverkad av kopparledare av hög kvalitet och testad för att upprätthålla Near-End Crosstalk (NEXT, bakåtöverhörning) inom acceptabla gränser. Varje kabel är dessutom konstruerad med 0,08 mm² kopparledning för att säkerställa högsta prestanda för dina krävande Ethernet applikationer.
N6PAT150CMBLS täcks av StarTech.com:s livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
Användning
- För installationer i datacenter med hög densitet
- Framtagen för att användas med gigabit-nätverk
Produktnummer
Ingram Micro Sweden
V934781
UPC Code
065030882736
Tekniska specifikationer
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | Lifetime | |
Hårdvara | ||
Antal ledare | 4 pair UTP | |
Brandteknisk klass | LSZH-klassad (Low Smoke Zero Halogen) | |
Kabelmanteltyp | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Kabelstandard | TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B | |
Kabeltyp | Hakfri | |
Kontaktplätering | Guld | |
Prestanda | ||
Kabelklassificering | CAT6 - 250 MHz | |
Kontakt(er) | ||
Connector A | 1 - RJ-45 Hane | |
Connector B | 1 - RJ-45 Hane | |
Utseende | ||
Färg | Blå | |
Kabellängd | 1.5 m [4.9 ft] | |
Ledningstyp | Tvinnad koppar | |
Produktbredd | 20 mm [0.8 in] | |
Produkthöjd | 1 cm [0.4 in] | |
Produktlängd | 1.5 m [4.9 ft] | |
Produktvikt | 30 g [1.1 oz] | |
Tråddimension | 28 AWG | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 42 g [1.5 oz] | |
Package Height | 0.1 mm [0 in] | |
Package Length | 20 cm [7.9 in] | |
Package Width | 22 cm [8.7 in] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - 1,5 m Slim CAT6-kabel |
Relaterade produkter
1,5 m CAT6-kabel - Tunn - Snagless RJ45-kontakter - Svart
Tunn CAT6-patchkabel | hakfria kontakter | 0,08 mm² kopparledning | LSZH
1,5 m CAT6-kabel - Tunn - Ej hakfria RJ45-kontakter - Grå
Tunn CAT6-patchkabel | hakfria kontakter | 0,08 mm² kopparledning | LSZH
Produktsupport
Specifikationer
-
N6PAT150CMBLS_Datasheet-SV.pdf
- Språk: Svenska
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Språk: Engelsk
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Språk: Engelsk
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Språk: Engelsk
Safety Measures
- Rör aldrig vid enheter med oskyddade kretskort när strömmen är påslagen.
- Om laserproduktet är Klasse 1, laserstrålning avges när systemet är öppet.
- Montering av kabelavslutningar får inte göras när produkten och/eller elledningarna är strömförda.
- Installation och/eller montering får endast göras av behöriga yrkespersoner och enligt gällande lokala förordningar för säkerhet och byggnormer.
- Kablar (inklusive elkablar och laddningskablar) ska dras och placeras på så sätt att risk för snubblingsolyckor och andra olyckor kan undvikas.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.