StarTech.com

1 Port 16in DB9 Serial Port Bracket to 10 Pin Header - Low Profile

Add a DB9 serial port to the rear panel of a small form factor/low profile computer

Produkt ID: PLATE9M16LP

  • 1x Serial DB9 (male) connector
  • 1x IDC-10 (female) connector
3,99 € EUR exkl. moms
4,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - IDC (10-stifts, moderkortskontakt) Hona
Connector B 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Conforms to Apex10-Everex-Intel Specification, please refer to wiring diagram manual on the Support tab
Utseende
Färg Grå
Kabellängd 406.4 mm [16 in]
Produktbredd 80.4 mm [3.2 in]
Produkthöjd 2.2 cm [0.9 in]
Produktlängd 412 mm [16.2 in]
Produktvikt 25 g [0.9 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 30 g [1.1 oz]
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 16 inch / 0.4 m Low Profile Port Serial Plate

Certifikat

Relaterade produkter

40 cm seriell 9-stifts hane till 10-stifts sidhuvudstäckplåt på moderkort
PLATE9M16
40 cm seriell 9-stifts hane till 10-stifts sidhuvudstäckplåt på moderkort

Lägg till en extra seriell port till baksidan av din dator från ditt moderkort.

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms