StarTech.com

40 cm DB25 parallell hona till IDC 25-stifts moderkortskontakt-täckplåt

Lägg till en extra parallell port till baksidan på din PC från ditt moderkort

Produkt ID: PLATE25F16

3,99 € EUR exkl. moms
4,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontakt(er)
Connector A 1 - DB-25 (25-stifts, D-Sub) Hona
Connector B 1 - IDC (26-stifts, moderkortskontakt) Hona
Utseende
Färg Grå
Kabellängd 406.4 mm [16 in]
Produktbredd 12 cm [4.7 in]
Produkthöjd 1.3 cm [0.5 in]
Produktlängd 406.4 mm [16 in]
Produktvikt 50 g [1.8 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 55 g [1.9 oz]
Package Height 2.1 cm [0.8 in]
Package Length 220 mm [8.7 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 40 cm DB25 parallell hona till IDC 25-stifts moderkortskontakt-täckplåt

Certifikat