StarTech.com

3 ft Straight Through Serial Cable - DB9 M/F

Extend the connection between your DB9 serial devices by up to 3ft

Produkt ID: MXT1003

  • 1x DB9 Serial (male) connector
  • 1x DB9 Serial (female) connector
2,99 € EUR exkl. moms
3,74 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med jord-tråd
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
Connector B 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hona
Utseende
Färg Grå
Kabellängd 0.9 m [3 ft]
Produktbredd 33.3 mm [1.3 in]
Produkthöjd 1.5 cm [0.6 in]
Produktlängd 0.9 m [3 ft]
Produktvikt 84 g [3 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 89 g [3.1 oz]
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 3 ft Straight Through Serial Cable - DB9 M/F

Certifikat

Relaterade produkter

1,8 m standard seriell kabel - DB9 F/F
MXT100FF
1,8 m standard seriell kabel - DB9 F/F

Anslut två DB9-utrustade seriella enheter

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
11 ft Straight Through Serial Cable - M/F
MXT10010
10 ft Straight Through Serial Cable - M/F

Extend your EGA monitor cable or mouse cable by 10ft

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
1,8 m standard seriell kabel - DB9 M/F
MXT100
1,8 m standard seriell kabel - DB9 M/F

Förläng din EGA-bildskärmskabel eller muskabel med 1,8 meter

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms