Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com3 m svart standard seriell DB9 RS232-kabel - M/F
Förläng anslutningen mellan dina seriella DB9-enheter med upp till 3 m
Produkt ID: MXT1003MBK
- 1x DB9 seriell hankontakt
- 1x DB9 seriell honkontakt
- Skärmning av hög kvalitet ger skydd mot EMI
- DB9-kontakter med gjuten dragavlastning
Överblick
Den MXT1003MBK svarta seriella förlängningskabeln (3 m) har en DB9-hankontakt och en DB9-honkontakt och ger en förlängning av hög kvalitet till dina seriella RS232-enheter så att du kan placera tilläggen var du vill.
DB9-förlängningskabeln är professionellt utformad och tillverkad av material av högsta kvalitet för att garantera hållbarhet och täcks av vår livstidsgaranti.
Fördelarna med StarTech.com
- Låter dig förlänga dina seriella enheters räckvidd med upp till 3 meter så att du kan placera dem var du vill
- Kabelskärmning av hög kvalitet ger skydd mot EMI
- Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti för pålitlig prestanda
Användning
Förläng seriella RS232-anslutningar med upp till 3 meter
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V932181 | |
UPC Code | 065030849012 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | Lifetime | |
Hårdvara | ||
Kabelmanteltyp | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Kabelskärmning | Aluminiummylarfolie med jord-tråd | |
Kontaktplätering | Nickel | |
Kontakt(er) | ||
Connector A | 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane | |
Connector B | 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hona | |
Utseende | ||
Färg | Svart | |
Kabellängd | 3 m [9.8 ft] | |
Produktlängd | 3 m [9.8 ft] | |
Produktvikt | 152 g [5.4 oz] | |
Tråddimension | 28 AWG | |
Förpackning | ||
Förpackningsantal | 1 | |
Fraktvikt (förpackning) | 156 g [5.5 oz] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - 3 m svart, standard seriell kabel - DB9 m/f |
Relaterade produkter
0.5m Black Straight Through DB9 RS232 Serial Cable - M/F
Extend the connection between your DB9 serial devices by up to 0.5m
1m Black Straight Through DB9 RS232 Serial Cable - M/F
Extend the connection between your DB9 serial devices by up to 1m
2m Black Straight Through DB9 RS232 Serial Cable - M/F
Extend the connection between your DB9 serial devices by up to 2m
Produktsupport
Specifikationer
-
MXT1003MBK_Datasheet-SV.pdf
- Språk: Svenska
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Språk: Engelsk
-
Letter of Conformity (LOC)
- Språk: Engelsk
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Språk: Engelsk
Safety Measures
- Rör aldrig vid enheter med oskyddade kretskort när strömmen är påslagen.
- Om laserproduktet är Klasse 1, laserstrålning avges när systemet är öppet.
- Montering av kabelavslutningar får inte göras när produkten och/eller elledningarna är strömförda.
- Installation och/eller montering får endast göras av behöriga yrkespersoner och enligt gällande lokala förordningar för säkerhet och byggnormer.
- Kablar (inklusive elkablar och laddningskablar) ska dras och placeras på så sätt att risk för snubblingsolyckor och andra olyckor kan undvikas.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.