StarTech.com

7,6 m seriell korsad DB9-nollmodemskabel - F/F

Produkt ID: SCNM9FF25

9,99 € EUR exkl. moms
12,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med jord-tråd
Kontakt(er)
Connector A 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hona
Connector B 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hona
Utseende
Färg Grå
Kabellängd 7.6 m [25 ft]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 33.3 mm [1.3 in]
Produkthöjd 1.5 cm [0.6 in]
Produktlängd 7.6 m [25 ft]
Produktvikt 305 g [10.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 310 g [10.9 oz]
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 7,6 m seriell nollmodemskabel DB9F-DB9F

Certifikat