StarTech.com

DB9 RS232 seriell nollmodemsadapter - m/f

Ett kostnadseffektivt sätt att konvertera en rak kabel till en nollmodemskabel

Produkt ID: NM9MF

2,99 € EUR exkl. moms
3,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
Connector B 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hona
Utseende
Produktbredd 33.6 mm [1.3 in]
Produkthöjd 1.5 cm [0.6 in]
Produktlängd 50.5 mm [2 in]
Produktvikt 33 g [1.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 38 g [1.3 oz]
Package Height 12.5 cm [4.9 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - DB9 RS232 seriell nollmodemsadapter - m/f

Certifikat