StarTech.com

Low Profile 16in Parallel Port Header Cable Adapter with Bracket – DB25 (F) to IDC26

Add a 25-pin parallel port to the back of your low profile/small form factor computer from your motherboard

Produkt ID: PLATE25F16LP

  • 1x Parallel DB25 (female) connector
  • 1x IDC-26 (female) connector
4,99 € EUR exkl. moms
6,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontakt(er)
Connector A 1 - DB-25 (25-stifts, D-Sub) Hona
Connector B 1 - IDC (26-stifts, moderkortskontakt) Hona
Utseende
Färg Grå
Kabellängd 406.4 mm [16 in]
Produktbredd 80 mm [3.1 in]
Produkthöjd 1.9 cm [0.7 in]
Produktlängd 406.4 mm [16 in]
Produktvikt 45 g [1.6 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 50 g [1.8 oz]
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 20 mm [0.8 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Low Profile 16in DB25 Parallel Female to IDC 26 Pin Header Slot Plate

Certifikat

Relaterade produkter

40 cm DB25 parallell hona till IDC 25-stifts moderkortskontakt-täckplåt
PLATE25F16
40 cm DB25 parallell hona till IDC 25-stifts moderkortskontakt-täckplåt

Lägg till en extra parallell port till baksidan på din PC från ditt moderkort

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms