StarTech.com

Rätvinklig DB9-till-DB9 seriell kabeladapter Typ 1 - M/F

Förbättrat utrymme för din DB9 seriell port och anslut en DB9-kabel även i trånga installationsutrymmen

Produkt ID: GC99MFRA1

6,99 € EUR exkl. moms
8,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
Connector B 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hona
Utseende
Produktbredd 25 mm [1 in]
Produkthöjd 3 cm [1.2 in]
Produktlängd 33 mm [1.3 in]
Produktvikt 27 g [1 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 32 g [1.1 oz]
Package Height 12.5 cm [4.9 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Rätvinklig DB9-till-DB9 seriell kabeladapter Typ 1 - M/F

Certifikat