StarTech.com

Slimline DB9 seriell växlingskontakt - F/F

Konvertera en DB9 9-stifts hankontakt till en DB9 9-stifts honkontakt

Produkt ID: GC9SF

1,99 € EUR exkl. moms
2,49 € EUR inkl. moms

Överblick

Denna slimline DB9-växlingskontakt har två slimline DB9F-kontakter för ett tillförlitligt och kostnadsparande sätt att konvertera en 9-stifts hanport till en 9-stifts honport.

Slimline DB9-växlingskontakten täcks av livstidsgaranti för att garantera långvarig prestanda.

Fördelarna med StarTech.com

  • Ett kostnadseffektivt sätt att konvertera en 9-stifts hanport till en 9-stifts honport
  • Enkel att använda och att installera
  • Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti

Användning

Konverterar en 9-stifts hanport till en 9-stifts honport

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hona
Connector B 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hona
Utseende
Produktvikt 11 g [0.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 13 g [0.5 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Slimline DB9 seriell växlingskontakt - F/F

Certifikat