StarTech.com

1 m svart DB9 RS232 seriell nollmodemskabel F/F

Anslut dina seriella enheter och för över dina filer

Produkt ID: SCNM9FF1MBK

  • Skärmning av hög kvalitet ger skydd mot EMI
  • Gjutna kontakter med dragavlastning
3,99 € EUR exkl. moms
4,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Antal ledare 9
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med jord-tråd
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hona
Connector B 1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hona
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 33 mm [1.3 in]
Produkthöjd 15.000
Produktlängd 1 m [3.3 ft]
Produktvikt 82 g [2.9 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 87 g [3.1 oz]
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1 m svart DB9 RS232 seriell nollmodemskabel F/F

Certifikat

Relaterade produkter

2 m svart DB9 RS232 seriell nollmodemskabel F/F
SCNM9FF2MBK
2 m svart DB9 RS232 seriell nollmodemskabel F/F

Anslut dina seriella enheter och för över dina filer

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms