StarTech.com

Splitterkabeladapter för PS/2 tangentbord och mus, 15 cm

Produkt ID: KYC1MF

3,99 € EUR exkl. moms
4,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Connector A 1 - PS/2 (6-stifts, Mini-DIN) Hane
Connector B 2 - PS/2 (6-stifts, Mini-DIN) Hona
Utseende
Färg Beige
Kabellängd 152.4 mm [6 in]
Produktbredd 0.000
Produkthöjd 0.000
Produktlängd 152.4 mm [6 in]
Produktvikt 40 g [1.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 40 g [1.4 oz]
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 12 cm [4.7 in]
Package Width 13 mm [0.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Y-splitterkabel för IBM tangentbord, 15 cm

Certifikat