StarTech.com

RJ45 RJ11 Krimpverktyg med kabelskalare

Krimpa på både RJ11 och RJ45 kabelkontakter med ett enda verktyg (med inbyggd kabelskalare)

Produkt ID: RJ4511TOOL

  • RJ45 Krimputtag för ethernetkontakt
  • RJ11 Krimputtag för kontakt
  • Kabelskalare
  • Greppvänligt handtag
42,99 € EUR exkl. moms
53,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Utseende
Produktvikt 322 g [11.4 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 343 g [12.1 oz]
Package Height 27 mm [1.1 in]
Package Length 76 mm [3 in]
Package Width 20.7 cm [8.1 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - RJ45 RJ11 Krimpverktyg med kabelskalare

Certifikat