StarTech.com

Adapter för USB-moderkortskontakt med 2 portar

Anslut två interna USB-enheter direkt till moderkortskontakten

Produkt ID: USBMBADAPT2

10,99 € EUR exkl. moms
13,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - IDC (10-stifts, moderkortskontakt) Hona
2 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0 kg [0.1 lb]
Package Height 23 cm [9.1 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 20 mm [0.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Adapter för USB-moderkortskontakt med 2 portar

Certifikat