StarTech.com

15 cm Micro USB-kabel – A till Micro B

Ladda eller synka mobila enheter med micro USB från en vanlig USB-port på din stationära eller bärbara dator

Produkt ID: UUSBHAUB6IN

  • 1x USB "A"-hankontakt
  • 1x Micro USB B-hankontakt
  • Ger 15 cm i kabellängd
  • Aluminiummylarfolie med flätat skydd
  • Stöder USB-dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps
3,99 € EUR exkl. moms
4,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB Micro-B (5-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 152.4 mm [6 in]
Produktlängd 152.4 mm [6 in]
Produktvikt 14 g [0.5 oz]
Tråddimension 30 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 16 g [0.6 oz]
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 15 cm Micro USB-kabel – A till Micro B

Certifikat

Relaterade produkter

30 cm Micro USB-kabel - A till Micro B
UUSBHAUB1
30 cm Micro USB-kabel - A till Micro B

Ladda eller synka mobila enheter med micro USB från en vanlig USB-port på din stationära eller bärbara dator

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
91 cm Micro USB-kabel - A till Micro B
UUSBHAUB3
91 cm Micro USB-kabel - A till Micro B

Ladda eller synka mobila enheter med micro USB från en vanlig USB-port på din stationära eller bärbara dator

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
Micro USB-kabel för laddning och synkning M/M - Högervinklad Micro USB - 0,25 mm² - 0,5 m
USBAUB50CMRA
Micro USB-kabel för laddning och synkning M/M - Högervinklad Micro USB - 0,25 mm² - 0,5 m

Ladda nyare telefoner och surfplattor effektivt med upp till 2,4 A

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB1RA
1 ft Micro USB Cable - A to Right Angle Micro B

Charge or sync your Micro-B USB devices with the cable out of the way

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB3RA
91 cm Micro USB-kabel – A to högervinklad Micro-B kabel

Ladda eller synka din Micro-B USB-enhet utan kablar i vägen

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB6RA
1,8 m Micro USB-kabel – A till högervinklad Micro-B

Ladda eller synka din Micro-B USB-enhet utan kablar i vägen

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms
Micro USB-kabel för laddning och synkning M/M - vänstervinklad Micro USB - 0,25 mm² - 0,5 m
USBAUB50CMLA
Micro USB-kabel för laddning och synkning M/M - vänstervinklad Micro USB - 0,25 mm² - 0,5 m

Ladda nyare telefoner och surfplattor effektivt med upp till 2,4 A

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB1LA
30 cm Micro USB-kabel – A till vänstervinklad Micro B

Ladda eller synka din Micro-B USB-enhet utan kablar i vägen

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB3LA
91 cm Micro USB-kabel – A till vänstervinklad Micro B

Ladda eller synka din Micro-B USB-enhet utan kablar i vägen

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB6LA
1,8 m Micro USB-kabel - A till vänstervinklad Micro B

Ladda eller synka din Micro-B USB-enhet utan kablar i vägen

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms
Micro USB-kabel för laddning och synkning M/M - Vänstervinklad Micro USB - 0,05/0,25 mm² - 1 m
USBAUB1MLA
Micro USB-kabel för laddning och synkning M/M - Vänstervinklad Micro USB - 0,05/0,25 mm² - 1 m

Ladda dina strömslukande mobila enheter med denna 0,25 mm² Micro-USB-kabel

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
Micro USB-kabel för laddning och synkning M/M - Vänstervinklad Micro USB - 0,25 mm² - 2 m
USBAUB2MLA
Micro USB-kabel för laddning och synkning M/M - Vänstervinklad Micro USB - 0,25 mm² - 2 m

Ladda dina strömslukande mobila enheter med denna 0,25 mm² Micro-USB-kabel

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms
Micro USB-kabel för laddning och synkning M/M - Högervinklad Micro USB - 0,05/0,25 mm² - 1 m
USBAUB1MRA
Micro USB-kabel för laddning och synkning M/M - Högervinklad Micro USB - 0,05/0,25 mm² - 1 m

Ladda dina strömslukande mobila enheter med denna 0,25 mm² Micro-USB-kabel

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
Micro USB-kabel för laddning och synkning M/M - Högervinklad Micro USB - 0,25 mm² - 2 m
USBAUB2MRA
Micro USB-kabel för laddning och synkning M/M - Högervinklad Micro USB - 0,25 mm² - 2 m

Ladda dina strömslukande mobila enheter med denna 0,25 mm² Micro-USB-kabel

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms
Micro-USB-kabel med rätvinkliga anslutningar - M/M - 1 m
USB2AUB2RA1M
Micro-USB-kabel med rätvinkliga anslutningar - M/M - 1 m

Ladda och synkronisera din enhet med mikro-USB från en svåråtkomlig USB-port

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
Micro-USB-kabel med rätvinkliga anslutningar - M/M - 2 m
USB2AUB2RA2M
Micro-USB-kabel med rätvinkliga anslutningar - M/M - 2 m

Ladda och synkronisera din enhet med mikro-USB från en svåråtkomlig USB-port

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms
Micro USB to Mini USB 2.0 Adapter F/M
UUSBMUSBFM
Micro USB to Mini USB 2.0 Adapter F/M

Use a Micro USB cable or power charger with older Mini USB devices.

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
Micro USB till Mini USB 2.0-adapter M/F
UUSBMUSBMF
Micro USB till Mini USB 2.0-adapter M/F

Tillåter användning av äldre Mini USB-kablar med nyare Micro USB-enheter.

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
6in Micro USB to Mini USB Adapter Cable M/F
UUSBMUSBMF6
6in Micro USB to Mini USB Adapter Cable M/F

Connect Micro USB devices using a Mini USB Cable

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms
76 cm indragbar USB-kombokabel – USB till Micro USB och Mini USB – M/M
USBRETAUBMB
76 cm indragbar USB-kombokabel – USB till Micro USB och Mini USB – M/M

Ladda eller synka dina mobila Micro eller Mini USB-enheter var som helst med denna bärbara USB 2.0-kombokabel

7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms

Tillbehör