StarTech.com

1 ft USB Y Cable for External Hard Drive - Dual USB A to Micro B

A single USB external hard drive cable that provides power and data

Produkt ID: USB2HAUBY1

  • Provides both USB data and USB device power through a single cable
  • High Speed USB 2.0 data transfer rate up to 480Mbps
5,99 € EUR exkl. moms
7,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 2 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB Micro-B (5-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.3 m [1 ft]
Produktlängd 0.3 m [1 ft]
Produktvikt 32 g [1.1 oz]
Tråddimension 24/28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 37 g [1.3 oz]
Package Height 9 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1 ft USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to Micro B

Certifikat

Relaterade produkter

USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY6
1,8 m USB Y-kabel för extern hårddisk - USB-A till mini-B

Anslut och strömförse din externa mini-USB-utrustade hårddisk genom två standard USB-portar på datorn

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY3
91 cm USB Y-kabel för extern hårddisk - USB A till mini B

Anslut och strömförse din externa mini-USB-utrustade hårddisk genom två standard USB-portar på datorn

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms