StarTech.com

1m Micro USB Cable - A to Up Angle Micro B

Charge or sync your Micro USB devices, with the cable kept out of the way

Produkt ID: USBAUB1MU

  • 1x USB 'A' male connector
  • 1x Up Angle USB Micro-B male connector
  • Supports high-speed data transfer rates of up to 480 Mbps
Visa mer
  • Aluminum-Mylar Foil with Braided Shielding
  • Molded connectors with strain relief
4,99 € EUR exkl. moms
6,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB Micro-B (5-stifts)
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Kontakttyp Rak till uppvinklad
Produktlängd 1 m [3.3 ft]
Produktvikt 28 g [1 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 33 g [1.2 oz]
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1m Micro USB Cable - A to Up Angle Micro B

Certifikat

Relaterade produkter

0.5m Micro USB Cable - A to Up Angle Micro B
USBAUB50CMU
0.5m Micro USB Cable - A to Up Angle Micro B

Charge or sync your portable Micro USB devices at short distances, with the cable kept out of the way

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
2m Micro USB Cable - A to Up Angle Micro B
USBAUB2MU
2m Micro USB Cable - A to Up Angle Micro B

Charge or sync your Micro USB devices over longer distances, with the cable kept out of the way

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms
2m Micro USB Cable - A to Down Angle Micro B
USBAUB2MD
2m Micro USB Cable - A to Down Angle Micro B

Charge or sync your Micro USB devices over longer distances, with the cable kept out of the way

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms