StarTech.com

Micro USB-kabel - 1 m, grön

Ladda och synka din Micro USB-utrustade smarttelefon eller surfplatta

Produkt ID: USBAUB1MGN

  • Elegant grön design
  • Smal Micro USB-kontaktgjutning
  • Aluminiummylarfolie med flätat skydd
  • Stöder USB-dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps
5,99 € EUR exkl. moms
7,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB Micro-B (5-stifts) Hane
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Micro USB connector molding width is 10mm and height is 6mm (please see drawing)
Utseende
Färg Grön
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Kontakttyp Rak
Produktlängd 1 m [3.3 ft]
Produktvikt 22 g [0.8 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 27 g [1 oz]
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1 m grön Mobile Charge Sync Micro USB-kabel - A till Micro B

Certifikat

Relaterade produkter

Micro USB-kabel - 1 m, rosa
USBAUB1MPK
Micro USB-kabel - 1 m, rosa

Ladda och synka din Micro USB-utrustade smarttelefon eller surfplatta

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms
Micro USB-kabel - 1 m, blå
USBAUB1MBL
Micro USB-kabel - 1 m, blå

Ladda och synka din Micro USB-utrustade smarttelefon eller surfplatta

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms
Micro USB-kabel - 1 m, gul
USBAUB1MYL
Micro USB-kabel - 1 m, gul

Ladda och synka din Micro USB-utrustade smarttelefon eller surfplatta

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms
Micro USB-kabel - 1 m
USBAUB1MBK
Micro USB-kabel - 1 m

Ladda och synka din Micro USB-utrustade smarttelefon eller surfplatta

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms