Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comKort Micro USB-kabel - 15 cm
Ladda och synka din Micro USB-utrustade smarttelefon eller surfplatta med mindre trassel
Produkt ID: USBAUB15CMBK
- Smal Micro USB-kontaktgjutning
- Kort kabellängd på 15 cm
- Aluminiummylarfolie med flätat skydd
- Stöder USB-dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Från en partner
Support
Överblick
USBAUB15CMBK Micro USB-kabeln är perfekt för korta anslutningar och är en pålitlig lösning för laddning och synkning av dina mobila Micro USB-enheter. Kabeln har dessutom en tunn design som gör att du kan koppla in din enhet utan att ta ut den ur fodralet vid varje laddning eller synkronisering.
Ladda i bilen när du pendlar
Den korta kabellängden på 15 cm gör denna kabel till en idealisk laddningskabel i bilen eller för att minska trasslet vid synkning med den bärbara datorn - perfekt för människor i farten, för enkla och städade anslutningar.
Ta den med dig som en reserv vid resor
Byt ut kabeln som följde med enheten och behåll en som en reserv i datorväskan, ryggsäcken eller annan väska.
Anslut enkelt
Sluta att ta bort skyddet på din telefon eller surfplatta varje gång du skall ladda eller synka den. Kabeln har en slim Micro USB-kontaktgjutning som kan kopplas till i din enhet, även om den har ett skyddsfodral.
Denna USB A till Micro B-kabel av hög kvalitet är designad och tillverkad för maximal hållbarhet och täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.
Fördelarna med StarTech.com
- Ha kvar dina Micro USB-utrustade mobila digitala enheter i skyddsfodralet vid laddning
- Kompakt design som passar perfekt i datorväskan
- Idealisk för korta enhetsanslutningar utan extra trassel
Användning
Ladda och synka dina Micro USB-utrustade mobila digitala enheter
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V933286 | |
UPC Code | 065030859424 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | Lifetime | |
Hårdvara | ||
Kabelmanteltyp | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Kabelskärmning | Aluminiummylarfolie med flätning | |
Kontaktplätering | Nickel | |
Prestanda | ||
Typ och hastighet | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Kontakt(er) | ||
Connector A | 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane | |
Connector B | 1 - USB Micro-B (5-stifts) Hane | |
Särskilda anmärkningar/krav | ||
Obs. | Micro USB-kontaktgjutningen är 10 mm bred och 6 mm hög (se bild) | |
Utseende | ||
Färg | Svart | |
Kabellängd | 15 cm [5.9 in] | |
Kontakttyp | Rak | |
Produktlängd | 15 cm [5.9 in] | |
Produktvikt | 11 g [0.4 oz] | |
Tråddimension | 28 AWG | |
Förpackning | ||
Förpackningsantal | 1 | |
Fraktvikt (förpackning) | 16 g [0.6 oz] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - 15 cm Mobile Charge Sync Micro USB-kabel - A till Micro B |
Relaterade produkter
Kort Micro USB-kabel - 0,5 m
Ladda och synka din Micro USB-utrustade smarttelefon eller surfplatta med mindre trassel
Micro USB-kabel - 1 m
Ladda och synka din Micro USB-utrustade smarttelefon eller surfplatta
Micro USB-kabel - 2 m
Ladda och synka din Micro USB-utrustade smarttelefon eller surfplatta över större avstånd
Lång Micro USB-kabel för laddning och synkning M/M - 0,25 mm² - 3 m
Ladda dina strömslukande mobila enheter med denna 0,25 mm² Micro-USB-kabel
Produktsupport
Drivrutiner & hämtningsbara filer
Compliance Letter(s):
Specifikation(er)
- USBAUB15CMBK_Datasheet-SV.pdf
Svenska
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.