StarTech.com

30 cm Mini USB 2.0-kabel - A till mini B - M/M

Kort, kompakt, ekonomisk Mini USB-kabel, perfekt för att ladda och synka BlackBerry, mobiltelefoner och kameror

Produkt ID: USB2HABM1

  • USB A hane till USB Mini B hane
2,99 € EUR exkl. moms
3,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB Mini-B (5-stifts) Hane
Utseende
Färg Grå
Kabellängd 0.3 m [1 ft]
Produktlängd 0.3 m [1 ft]
Produktvikt 14 g [0.5 oz]
Tråddimension 30 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 19 g [0.7 oz]
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 30 cm Mini USB 2.0-kabel - A till mini B - M/M

Certifikat

Relaterade produkter

15 cm Mini USB 2.0-kabel A till mini B
USB2HABM6IN
15 cm Mini USB 2.0-kabel A till mini B

Optimal filöverföringsprestanda på din mp3-spelare, handdator eller videokamera med Mini-USB

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM3
3 ft Mini USB 2.0 Cable - A to Mini B

Connect your (USB Mini) portable device to a host computer through a standard USB 2.0 type-A slot

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM6
1,8 m Mini USB-kabel - A till Mini B

Anslut din bärbara enhet (USB Mini) till en dator via ett standard USB 2.0 typ A-uttag.

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM10
10 ft USB 2.0 Cable - USB A to Mini B

Connect your (USB Mini) portable device to a host computer through a standard USB 2.0 type-A slot

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
3 ft Mini USB Cable - A to Right Angle Mini B
USB2HABM3RA
91 cm Mini USB-kabel - A till högervinklad Mini B

Anslut dina Mini USB-enheter utan kablar i vägen

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
3 ft Mini USB Cable - A to Right Angle Mini B
USB2HABM6RA
6 ft Mini USB Cable - A to Right Angle Mini B

Connect your Mini USB devices, with the cable out of the way

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
3 ft Mini USB Cable - A to Left Angle Mini B
USB2HABM3LA
91 cm Mini USB-kabel – A till vänstervinklad Mini B

Anslut dina Mini USB-enheter utan kablar i vägen

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
3 ft Mini USB Cable - A to Left Angle Mini B
USB2HABM6LA
1,8 m Mini USB-kabel - A till vänstervinklad Mini B

Anslut dina Mini USB-enheter utan kablar i vägen

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
2m Mini USB Cable - A to Down Angle Mini B
USBAMB2MD
2m Mini USB Cable - A to Down Angle Mini B

Connect your Mini USB devices over longer distances, with the cable out of the way

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
1m Mini USB Cable - A to Up Angle Mini B
USBAMB1MU
1m Mini USB Cable - A to Up Angle Mini B

Connect your Mini USB devices, with the cable out of the way

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY1
1 ft USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B

Connect and power your external mini-USB equipped hard drive through two standard USB ports on your computer

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY3
91 cm USB Y-kabel för extern hårddisk - USB A till mini B

Anslut och strömförse din externa mini-USB-utrustade hårddisk genom två standard USB-portar på datorn

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY6
1,8 m USB Y-kabel för extern hårddisk - USB-A till mini-B

Anslut och strömförse din externa mini-USB-utrustade hårddisk genom två standard USB-portar på datorn

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
76 cm indragbar USB-kombokabel – USB till Micro USB och Mini USB – M/M
USBRETAUBMB
76 cm indragbar USB-kombokabel – USB till Micro USB och Mini USB – M/M

Ladda eller synka dina mobila Micro eller Mini USB-enheter var som helst med denna bärbara USB 2.0-kombokabel

7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - F/M
USBMUSBFM1
1 ft Mini USB 2.0 Cable - USB A to Mini B F/M

Convert a USB A-A cable into a USB A-to-Mini USB cable

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms

Tillbehör