Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com91 cm USB Y-kabel för extern hårddisk - USB A till mini B
Anslut och strömförse din externa mini-USB-utrustade hårddisk genom två standard USB-portar på datorn
Produkt ID: USB2HABMY3
- 2x USB-A-hankontakter
- 1x USB Mini-B-hankontakt
- Stöder USB 2.0-dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps
- Gjutna kontakter med dragavlastning
Överblick
USB2HABMY3 USB-A till Mini-B Y-kabeln på 91 cm har två USB-A-hankontakter och en USB Mini-B-hankontakt - en idealisk lösning för att ge extra ström till din externa mini-USB-hårddisk genom att ansluta till två USB-A-portar på din stationära eller bärbara dator.
USB2HABMY3 är extra värdefull i situationer där en enda USB 2.0-port inte ger tillräckligt med ström till externa hårddiskar och kan anslutas till två portar på en PC för att öka uteffekten och strömförse den externa enheten.
Denna kabel på 91 cm täcks av StarTech.coms livstidsgaranti för garanterad tillförlitlighet.
Fördelarna med StarTech.com
- Ingen extern strömadapter behövs - strömförse dina externa mini-USB-hårddiskar genom två USB-portar på din bärbara eller stationära dator
- Garanterad pålitlighet
Användning
Anslut ett externt 2,5" hårddiskkabinett till en PC eller bärbar dator
Ger både ström- och dataanslutningar mellan en värddator (stationär, bärbar) och en extern USB-lagringsenhet
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V931051 | |
UPC Code | 065030839181 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | Lifetime | |
Hårdvara | ||
Kabelmanteltyp | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Prestanda | ||
Typ och hastighet | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Kontakt(er) | ||
Connector A | 2 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane | |
Connector B | 1 - USB Mini-B (5-stifts) Hane | |
Utseende | ||
Färg | Svart | |
Kabellängd | 0.9 m [3 ft] | |
Produktlängd | 0.9 m [3 ft] | |
Produktvikt | 44 g [1.6 oz] | |
Tråddimension | 24/28 AWG | |
Förpackning | ||
Fraktvikt (förpackning) | 49 g [1.7 oz] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - 91 cm USB Y-kabel |
Relaterade produkter
1,8 m USB Y-kabel för extern hårddisk - USB-A till mini-B
Anslut och strömförse din externa mini-USB-utrustade hårddisk genom två standard USB-portar på datorn
30 cm Mini USB 2.0-kabel - A till mini B - M/M
Kort, kompakt, ekonomisk Mini USB-kabel, perfekt för att ladda och synka BlackBerry, mobiltelefoner och kameror
3 ft Mini USB 2.0 Cable - A to Mini B
Connect your (USB Mini) portable device to a host computer through a standard USB 2.0 type-A slot
1,8 m Mini USB-kabel - A till Mini B
Anslut din bärbara enhet (USB Mini) till en dator via ett standard USB 2.0 typ A-uttag.
10 ft USB 2.0 Cable - USB A to Mini B
Connect your (USB Mini) portable device to a host computer through a standard USB 2.0 type-A slot
30 cm Micro USB-kabel - A till Micro B
Ladda eller synka mobila enheter med micro USB från en vanlig USB-port på din stationära eller bärbara dator
91 cm Micro USB-kabel – A to högervinklad Micro-B kabel
Ladda eller synka din Micro-B USB-enhet utan kablar i vägen
1,8 m Micro USB-kabel – A till högervinklad Micro-B
Ladda eller synka din Micro-B USB-enhet utan kablar i vägen
Micro USB till Mini USB 2.0-adapter M/F
Tillåter användning av äldre Mini USB-kablar med nyare Micro USB-enheter.
Tillbehör
Micro USB till Mini USB 2.0-adapter M/F
Tillåter användning av äldre Mini USB-kablar med nyare Micro USB-enheter.
Produktsupport
Specifikationer
-
USB2HABMY3_Datasheet-SV.pdf
- Språk: Svenska
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Språk: Engelsk
-
Letter of Conformity (LOC)
- Språk: Engelsk
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Språk: Engelsk
Safety Measures
- Rör aldrig vid enheter med oskyddade kretskort när strömmen är påslagen.
- Om laserproduktet är Klasse 1, laserstrålning avges när systemet är öppet.
- Montering av kabelavslutningar får inte göras när produkten och/eller elledningarna är strömförda.
- Installation och/eller montering får endast göras av behöriga yrkespersoner och enligt gällande lokala förordningar för säkerhet och byggnormer.
- Kablar (inklusive elkablar och laddningskablar) ska dras och placeras på så sätt att risk för snubblingsolyckor och andra olyckor kan undvikas.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.