StarTech.com

91 cm Mini USB-kabel - A till högervinklad Mini B

Anslut dina Mini USB-enheter utan kablar i vägen

Produkt ID: USB2HABM3RA

  • Stödjer dataöverföring i hög hastighet upp till 480 Mbps
  • Aluminiummylarfolie med flätat skydd
  • Gjutna kontakter med dragavlastning
2,99 € EUR exkl. moms
3,74 € EUR inkl. moms
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Var kan jag köpa
Från en partner

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Överblick

USB2HABM3RA USB till högervinklad Mini USB-kabeln på 91 cm ger en anslutning av hög kvalitet mellan dina mobila Mini USB 2.0-enheter (smarttelefoner, GPS:er, digitalkameror, bärbara hårddiskar m.m.) och din PC eller Mac® för vardagliga uppgifter som laddning, datasynkronisering och filöverföring.

Den högervinklade Mini USB-kontakten ger dig åtkomst till dina Mini USB-enheter och håller samtidigt kabeln ur vägen och minskar belastningen på porten.

Denna USB till Mini USB-kabel av hög kvalitet är designad och tillverkad för maximal hållbarhet och täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Som ett alternativ har StarTech.com även en 91 cm USB A till vänstervinklad Mini B-kabel (USB2HABM3LA) som har samma fördelar som den högervinklade kabeln, men som gör att du kan ansluta din Mini USB-enhet från motsatta hållet.

Fördelarna med StarTech.com

  • Obegränsad åtkomst till din mobila Mini USB-enhet
  • Minska belastningen på kontakten på din mobila enhet
  • Garanterad pålitlighet

Användning

Överför data och ge ström samtidigt som du laddar din Mini USB-enhet utan kablar i vägen

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB Mini-B (5-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.9 m [3 ft]
Produktlängd 0.9 m [3 ft]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 0 kg [0.1 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 91 cm Mini USB-kabel - A till högervinklad Mini B

Certifikat

Relaterade produkter

3 ft Mini USB Cable - A to Left Angle Mini B
USB2HABM6LA
1,8 m Mini USB-kabel - A till vänstervinklad Mini B

Anslut dina Mini USB-enheter utan kablar i vägen

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
3 ft Mini USB Cable - A to Left Angle Mini B
USB2HABM3LA
91 cm Mini USB-kabel – A till vänstervinklad Mini B

Anslut dina Mini USB-enheter utan kablar i vägen

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms
3 ft Mini USB Cable - A to Right Angle Mini B
USB2HABM6RA
6 ft Mini USB Cable - A to Right Angle Mini B

Connect your Mini USB devices, with the cable out of the way

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
30 cm Micro USB-kabel - A till Micro B
UUSBHAUB1
30 cm Micro USB-kabel - A till Micro B

Ladda eller synka mobila enheter med micro USB från en vanlig USB-port på din stationära eller bärbara dator

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB1LA
30 cm Micro USB-kabel – A till vänstervinklad Micro B

Ladda eller synka din Micro-B USB-enhet utan kablar i vägen

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB1RA
1 ft Micro USB Cable - A to Right Angle Micro B

Charge or sync your Micro-B USB devices with the cable out of the way

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
Micro USB Cable - USB-A to Left Angle Micro-B
UUSBHAUB6LA
1,8 m Micro USB-kabel - A till vänstervinklad Micro B

Ladda eller synka din Micro-B USB-enhet utan kablar i vägen

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms
15 cm Micro USB-kabel – A till Micro B
UUSBHAUB6IN
15 cm Micro USB-kabel – A till Micro B

Ladda eller synka mobila enheter med micro USB från en vanlig USB-port på din stationära eller bärbara dator

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
Micro USB to Mini USB 2.0 Adapter F/M
UUSBMUSBFM
Micro USB to Mini USB 2.0 Adapter F/M

Use a Micro USB cable or power charger with older Mini USB devices.

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms

Produktsupport