Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com91 cm Mini USB-kabel – A till vänstervinklad Mini B
Anslut dina Mini USB-enheter utan kablar i vägen
Produkt ID: USB2HABM3LA
- Stödjer dataöverföring i hög hastighet upp till 480 Mbps
- Aluminiummylarfolie med flätat skydd
- Gjutna kontakter med dragavlastning
USB2HABM3LA USB till vänstervinklad Mini USB-kabeln på 91 cm ger en anslutning av hög kvalitet mellan dina mobila Mini USB 2.0-enheter (smarttelefoner, GPS:er, digitalkameror, bärbara hårddiskar m.m.) och din PC eller Mac® för vardagliga uppgifter som laddning, datasynkronisering och filöverföring.
Den vänstervinklade Mini USB-kontakten ger dig åtkomst till dina Mini USB-enheter och håller samtidigt kabeln ur vägen och minskar belastningen på porten.
Denna USB till Mini USB-kabel av hög kvalitet är designad och tillverkad för maximal hållbarhet och täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.
Som ett alternativ har StarTech.com även en 91 cm USB A till högervinklad Mini B (USB2HABM3RA) som har samma fördelar som den vänstervinklade kabeln, men som gör att du kan ansluta din Mini USB-enhet från motsatta hållet.
Användning
- Överför data och ge ström samtidigt som du laddar din Mini USB-enhet utan kablar i vägen
Fördelarna med StarTech.com
- Obegränsad åtkomst till din mobila Mini USB-enhet
- Minska belastningen på kontakten på din mobila enhet
- Garanterad pålitlighet
Produktnummer
Ingram Micro Sweden
V931496
UPC Code
065030842853
Tekniska specifikationer
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | Lifetime | |
Hårdvara | ||
Kabelmanteltyp | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Prestanda | ||
Maximal kabellängd | 0.9 m [3 ft] | |
Typ och hastighet | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Kontakt(er) | ||
Connector A | 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane | |
Connector B | 1 - USB Mini-B (5-stifts) Hane | |
Miljö | ||
Drifttemperatur | 5°C to 40°C (41°F to 104°F) | |
Förvaringstemperatur | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) | |
Luftfuktighet | 20~50% RH | |
Utseende | ||
Färg | Svart | |
Kabellängd | 0.9 m [3 ft] | |
Produktlängd | 0.9 m [3 ft] | |
Produktvikt | 27 g [1 oz] | |
Tråddimension | 28 AWG | |
Förpackning | ||
Förpackningsantal | 1 | |
Fraktvikt (förpackning) | 32 g [1.1 oz] | |
Package Height | 9 mm [0.4 in] | |
Package Length | 22.5 cm [8.9 in] | |
Package Width | 12.5 cm [4.9 in] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - 91 cm Mini USB-kabel – A till vänstervinklad Mini B |
Relaterade produkter
1,8 m Mini USB-kabel - A till vänstervinklad Mini B
Anslut dina Mini USB-enheter utan kablar i vägen
91 cm Mini USB-kabel - A till högervinklad Mini B
Anslut dina Mini USB-enheter utan kablar i vägen
6 ft Mini USB Cable - A to Right Angle Mini B
Connect your Mini USB devices, with the cable out of the way
30 cm Micro USB-kabel - A till Micro B
Ladda eller synka mobila enheter med micro USB från en vanlig USB-port på din stationära eller bärbara dator
30 cm Micro USB-kabel – A till vänstervinklad Micro B
Ladda eller synka din Micro-B USB-enhet utan kablar i vägen
1 ft Micro USB Cable - A to Right Angle Micro B
Charge or sync your Micro-B USB devices with the cable out of the way
1,8 m Micro USB-kabel - A till vänstervinklad Micro B
Ladda eller synka din Micro-B USB-enhet utan kablar i vägen
15 cm Micro USB-kabel – A till Micro B
Ladda eller synka mobila enheter med micro USB från en vanlig USB-port på din stationära eller bärbara dator
Micro USB to Mini USB 2.0 Adapter F/M
Use a Micro USB cable or power charger with older Mini USB devices.
Produktsupport
Specifikationer
-
USB2HABM3LA_Datasheet-SV.pdf
- Språk: Svenska
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Språk: Engelsk
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Språk: Engelsk
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Språk: Engelsk
Safety Measures
- Rör aldrig vid enheter med oskyddade kretskort när strömmen är påslagen.
- Om laserproduktet är Klasse 1, laserstrålning avges när systemet är öppet.
- Montering av kabelavslutningar får inte göras när produkten och/eller elledningarna är strömförda.
- Installation och/eller montering får endast göras av behöriga yrkespersoner och enligt gällande lokala förordningar för säkerhet och byggnormer.
- Kablar (inklusive elkablar och laddningskablar) ska dras och placeras på så sätt att risk för snubblingsolyckor och andra olyckor kan undvikas.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.