StarTech.com

1m USB 2.0 A to B Cable - M/M

Connect USB 2.0 peripherals to your computer

Produkt ID: USB2HAB1M

  • High quality USB 'A' and USB 'B' connectors
  • Supports USB 2.0 data transfer rates up to 480 Mbps
2,99 € EUR exkl. moms
3,74 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB B (4-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Produktlängd 1 m [3.3 ft]
Produktvikt 48.3 g [1.7 oz]
Tråddimension 24/28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 49.3 g [1.7 oz]
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.2 cm [8.7 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1 m USB 2.0 A to B Cable - M/M

Certifikat

Relaterade produkter

1m USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB2M
2 m USB 2.0 A- till B-kabel - M/M

Anslut USB 2.0-tillägg till din dator

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
1m USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB3M
3 m USB 2.0 A- till B-kabel - M/M

Anslut USB 2.0-tillägg till din dator

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
1m USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB5M
5 m USB 2.0 A- till B-kabel - M/M

Anslut USB 2.0-tillägg till din dator

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms
USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB50CM
0,5 m USB 2.0 A- till B-kabel - M/M

Anslut USB 2.0-tillägg till din dator

2,99 € exkl. moms
3,74 € inkl. moms