Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com2m USB 2.0 A to Right Angle B Cable - M/M
Connect hard-to-reach USB 2.0 peripherals, for installation in narrow spaces
Produkt ID: USBAB2MR
- 1x USB 'A' male connector
- 1x Right-angled USB 'B' male connector
- Aluminum-Mylar Foil with Braided Shielding
- Supports USB 2.0 data transfer rates up to 480 Mbps
Överblick
The USBAB2MR 2-meter USB printer cable features one USB 'A' male connector and one right-angle USB 'B' male connector, providing a high-quality connection to USB 2.0 peripherals.
The right-angled USB ‘B’ connector allows you to connect to your hard-to-reach USB 2.0 printers, scanners, external hard drives, etc. and enables installation in narrow spaces.
Constructed of only top quality materials and expertly designed for durability, this angled USB cable is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.
As an alternative, StarTech.com also offers a 2m USB 2.0 A to Left Angle B Cable (USBAB2ML), which provides the same convenience as this right-angled cable, but allows you to connect to your USB device from the opposite direction.
Fördelarna med StarTech.com
- Connect to hard-to-reach USB 2.0 peripherals easier than a straight-connector design would permit
- Guaranteed reliability
Användning
Connecting USB 2.0 devices such as printers, scanners or external USB hard drives, even in hard to reach areas and narrow spaces
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V932949 | |
UPC Code | 065030851657 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | Lifetime | |
Hårdvara | ||
Kabelmanteltyp | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Kabelskärmning | Aluminiummylarfolie med flätning | |
Kontaktplätering | Nickel | |
Kontakt(er) | ||
Connector A | 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane | |
Connector B | 1 - USB B (4-stifts) Hane | |
Utseende | ||
Färg | Svart | |
Kabellängd | 2 m [6.6 ft] | |
Kontakttyp | Rak till högervinklad | |
Produktbredd | 15.4 mm [0.6 in] | |
Produkthöjd | 10 mm [0.4 in] | |
Produktlängd | 2 m [6.6 ft] | |
Produktvikt | 64 g [2.3 oz] | |
Tråddimension | 24/28 AWG | |
Förpackning | ||
Förpackningsantal | 1 | |
Fraktvikt (förpackning) | 69 g [2.4 oz] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - 2m USB 2.0 A to Right Angle B Cable - M/M |
Relaterade produkter
1m USB 2.0 A to Right Angle B Cable - M/M
Connect hard-to-reach USB 2.0 peripherals, for installation in narrow spaces
3m USB 2.0 A to Right Angle B Cable - M/M
Connect hard to reach USB 2.0 peripherals, for installation in narrow spaces
Produktsupport
Specifikationer
-
USBAB2MR_Datasheet-SV.pdf
- Språk: Svenska
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Språk: Engelsk
-
Letter of Conformity (LOC)
- Språk: Engelsk
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Språk: Engelsk
Safety Measures
- Rör aldrig vid enheter med oskyddade kretskort när strömmen är påslagen.
- Om laserproduktet är Klasse 1, laserstrålning avges när systemet är öppet.
- Montering av kabelavslutningar får inte göras när produkten och/eller elledningarna är strömförda.
- Installation och/eller montering får endast göras av behöriga yrkespersoner och enligt gällande lokala förordningar för säkerhet och byggnormer.
- Kablar (inklusive elkablar och laddningskablar) ska dras och placeras på så sätt att risk för snubblingsolyckor och andra olyckor kan undvikas.
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.