StarTech.com

3 m USB 2.0-förlängningskabel A till A – M/F

Förläng avståndet mellan dina USB 2.0-enheter med 3 m

Produkt ID: USBEXTAA10

  • Designad och tillverkad efter USB 2.0-specifikationer
  • Gjuten dragavlastning
  • Stöder dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps
3,99 € EUR exkl. moms
4,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Utseende
Färg Beige
Kabellängd 3 m [10 ft]
Produktlängd 3 m [10 ft]
Produktvikt 135 g [4.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 136 g [4.8 oz]
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 11.5 cm [4.5 in]
Package Width 15 mm [0.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 3 m USB 2.0-förlängningskabel A till A – M/F

Certifikat