StarTech.com

3 m vit USB 2.0 A- till B-kabel – M/M

Flexibel anslutning till dina USB 2.0-tillägg för installation på trånga platser

Produkt ID: USBPAB3MW

  • Tunna USB 2.0-kontaktgjutningar med dragavlastning
  • Tillverkad helt i vitt
  • Stöder USB 2.0-dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps
7,99 € EUR exkl. moms
9,99 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Överblick

USBPAB3MW vitt USB A till B-kabel på 3 meter har tunna USB-kontaktgjutningar och ger extra flexibilitet vid anslutning av USB 2.0-tillägg på trånga platser.

Denna USB 2.0 A-B-kabel är utformad av experter och tillverkad i material av högsta kvalitet för lång hållbarhet samt täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Fördelarna med StarTech.com

  • Förenkla dina USB-anslutningar med tunnare USB-kontaktgjutningar särskilt designade för trånga platser
  • Garanterad pålitlighet

Användning

Flexibel placering av USB 2.0-enheter som skrivare, skannrar eller externa USB-hårddiskar för anslutning på trånga platser

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med jord-tråd
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB B (4-stifts) Hane
Utseende
Färg Vit
Kabellängd 3 m [9.8 ft]
Kontakttyp Rak
Produktlängd 3 m [9.8 ft]
Produktvikt 48 g [1.7 oz]
Tråddimension 24/28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 53 g [1.9 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 3 m vit USB 2.0 A- till B-kabel – M/M

Certifikat

Relaterade produkter

1m White USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTPAA1MW
1m White USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F

Extend the length of your USB 2.0 cable by up to 1m

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms
2m White USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTPAA2MW
2m White USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F

Extend the length of your USB 2.0 cable by up to 2m

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms
3m White USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTPAA3MW
3m White USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F

Extend the length of your USB 2.0 cable by up to 3m

7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms