StarTech.com

3m USB 2.0 A to Left Angle B Cable - M/M

Connect hard-to-reach USB 2.0 peripherals, for installation in narrow spaces

Produkt ID: USBAB3ML

  • 1x USB-A male connector
  • 1x Left-angled USB-B male connector
  • Aluminum-Mylar Foil with Braided Shielding
  • Supports USB 2.0 data transfer rates up to 480 Mbps
4,99 € EUR exkl. moms
6,24 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - USB B (4-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 3 m [9.8 ft]
Kontakttyp Rak till vänstervinklad
Produktlängd 3 m [9.8 ft]
Produktvikt 89 g [3.1 oz]
Tråddimension 24/28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 95 g [3.4 oz]
Package Height 23 mm [0.9 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 3m USB 2.0 A to Left Angle B Cable - M/M

Certifikat

Relaterade produkter

1m USB 2.0 A to Left Angle B Cable - M/M
USBAB1ML
1m USB 2.0 A to Left Angle B Cable - M/M

Connect hard-to-reach USB 2.0 peripherals, for installation in narrow spaces

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
2m USB 2.0 A to Left Angle B Cable - M/M
USBAB2ML
2m USB 2.0 A to Left Angle B Cable - M/M

Connect hard-to-reach USB 2.0 peripherals, for installation in narrow spaces

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
2m USB 2.0 A to Right Angle B Cable - M/M
USBAB2MR
2m USB 2.0 A to Right Angle B Cable - M/M

Connect hard-to-reach USB 2.0 peripherals, for installation in narrow spaces

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
1m USB 2.0 A to Right Angle B Cable - M/M
USBAB1MR
1m USB 2.0 A to Right Angle B Cable - M/M

Connect hard-to-reach USB 2.0 peripherals, for installation in narrow spaces

3,99 € exkl. moms
4,99 € inkl. moms
3m USB 2.0 A to Right Angle B Cable - M/M
USBAB3MR
3m USB 2.0 A to Right Angle B Cable - M/M

Connect hard to reach USB 2.0 peripherals, for installation in narrow spaces

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms