StarTech.com

3 m dockkontakt till USB-kabel för Samsung Galaxy Tab

Ladda eller synka din Samsung Galaxy Tab™ på större avstånd, upp till 3 m från datorn eller laddaren

Produkt ID: USB2SDC3M

  • 1x USB-A hankontakt
  • 1x Samsung 30-stifts hankontakt
  • Ger 3 m kabellängd
  • Aluminiummylarfolie med flätat skydd
  • Hållbar PVC-konstruktion
13,99 € EUR exkl. moms
17,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - Samsung-kontakt (30-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 3 m [9.8 ft]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 26.5 mm [1 in]
Produkthöjd 0.7 cm [0.3 in]
Produktlängd 3 m [9.8 ft]
Produktvikt 45 g [1.6 oz]
Tråddimension 24/30 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 50 g [1.8 oz]
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 3 m dockkontakt till USB-kabel för Galaxy Tab

Certifikat

Relaterade produkter

1m Dock Connector to USB Cable for Samsung Galaxy Tab
USB2SDC1M
1m Dock Connector to USB Cable for Samsung Galaxy Tab

Charge or sync your Samsung Galaxy Tab™ Computer

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms
2m Dock Connector to USB Cable for Samsung Galaxy Tab
USB2SDC2M
2m Dock Connector to USB Cable for Samsung Galaxy Tab

Charge or sync your Samsung Galaxy Tab™ Computer

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms