StarTech.com

USB till PS/2-adapter för tangentbord och mus

Anslut ett externt PS/2-tangentbord och musport från en intern USB-kontakt

Produkt ID: USBPS2PLATE

  • Utrustad med universella kontakter för användning av någon av de två PS/2-kontakterna för tangentbord eller möss
  • Extern nätadapter behövs ej
  • Enkel installation
Visa mer
  • Kompatibel med plug-and-play
  • Använd dina PS/2-enheter på nya stationära datorer eller servrar utan PS/2-gränssnitt
13,99 € EUR exkl. moms
17,49 € EUR inkl. moms

Överblick

Den här USB till PS/2-adaptern ansluter till en intern USB-port (moderkort) så att du kan ansluta två PS/2-enheter, t.ex. tangentbord och mus, till din stationära dator med låg- eller standardprofil.

Adaptern är ett praktiskt och kostnadseffektivt sätt att koppla dina äldre PS/2-enheter till en modern dator genom att använda PS/2-enheter på en dator som saknar inbyggda PS/2-portar.

Dessutom, till skillnad från de flesta inbyggda PS/2-anslutningar, ansluter USB till PS/2-adaptern med värddatorn via USB-bussen - så PS/2-enheter kan vara hotpluggade eller hotswappade utan att systemet behöver startas om.

Fördelarna med StarTech.com

  • Täcker gapet mellan legacyfria datorer och äldre PS/2-möss och -tangentbord
  • Anslut PS/2-enheter till USB-kompatibla bärbara eller stationära system
  • Inkluderar standard- och lågprofilshållare för användning på alla stationära datorer med kortplatser.

Användning

Låter användare använda PS/2-kompatibla möss och tangentbord på datorer med USB-port

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Industristandarder USB 1.1
Kontakt(er)
Kontakttyp(er) 1 - IDC (5-stifts, moderkortskontakt) Hona
1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
2 - PS/2 (6-stifts, Mini-DIN) Hona
Mjukvara
OS-kompatibilitet Any Windows operating system with a USB interface
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. För att stödja USB-start måste USB-kontakten anslutas till en inbyggd typ A eller huvudkontakt på moderkortet
System- och kabelkrav 1 x ledig USB-port
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Utseende
Produktlängd 435 mm [17.1 in]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0.1 kg [0.2 lb]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB till PS2 Adapterplatta
1 - Intern 4-polig kabel
1 - Lågprofilsfäste
1 - Instruktionsbok
Stödjer alla operativsystem.
Kräver inga ytterligare drivrutiner eller programvara.

Certifikat

Tillbehör