StarTech.com

USB-billaddare med dubbla portar – Hög effekt (17 Watt/3,4 A)

Ladda din surfplatta och din mobiltelefon på samma gång i bilen

Produkt ID: USB2PCARBK

  • 1 x 2,4 A USB 2.0-port
  • 1 x 1 A USB 2.0-port
  • Kompakt design
17,99 € EUR exkl. moms
22,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Kontakt(er)
Connector A 1 - Cigarettändare för bil (12 V AUX)
Connector B 2 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Ström
Inspänning 12 ~ 24 DC
Inström 1.4 ~ 0.7A
Utspänning 5 DC
Utström Port 1 - 1A
Port 2 - 2.4A
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 23.9 mm [0.9 in]
Produkthöjd 1.9 cm [0.7 in]
Produktlängd 58.4 mm [2.3 in]
Produktvikt 16 g [0.6 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 31 g [1.1 oz]
Package Height 27 mm [1.1 in]
Package Length 13 cm [5.1 in]
Package Width 72 mm [2.8 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-billaddare med 2 portar

Certifikat

Relaterade produkter

Billaddare med två portar, Micro USB-kabel och USB-port - svart
USBUB2PCARB
Billaddare med två portar, Micro USB-kabel och USB-port - svart

Ladda två surfplattor samtidigt med bilens laddningsport och vår kraftfulla laddare

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
USB-billaddare med 2 portar - 24 W/4,8 A - Svart
USB2PCARBKS
USB-billaddare med 2 portar - 24 W/4,8 A - Svart

Ladda två surfplattor samtidigt i bilen

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
USB-billaddare med 2 portar - 24 W/4,8 A - Vit
USB2PCARWHS
USB-billaddare med 2 portar - 24 W/4,8 A - Vit

Ladda två surfplattor samtidigt i bilen

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
USB-billaddare med 2 portar - 17 W/3,4 A - vit
USB2PCARWH
USB-billaddare med 2 portar - 17 W/3,4 A - vit

Ladda din surfplatta och din mobiltelefon på samma gång i bilen

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms
Billaddare med två portar, Lightning-kabel och USB 2.0-port - svart
USBLT2PCARB
Billaddare med två portar, Lightning-kabel och USB 2.0-port - svart

Ladda två iPad-surfplattor samtidigt med bilens laddningsport och vår kraftfulla laddare

44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms
Billaddare med dubbla portar med Apple 8-stifts Lightning-kontakt och USB 2.0-port – Kraftfull (21 W/4,2 A)
44,99 € exkl. moms
56,24 € inkl. moms

Tillbehör