Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comUSB till 5,5 mm strömkabel - cylindrisk kontakt av typ N - 2 m
Strömförse dina 5 V DC-enheter via din dators USB-port
Produkt ID: USB2TYPEN2M
- Gjutna kontakter med dragavlastning
- Aluminiummylarfolie med flätat skydd
- Hållbar PVC-konstruktion
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Från en partner
Support
Överblick
Trött på att behöva bära på en separat väggladdare för att strömförse eller ladda dina enheter på 5 V, som till exempel vissa externa hårddiskar, strömmande mediaspelare och Bluetooth®-högtalare?
Denna 2m USB-strömkabel gör det enklare att strömförse enheter på 5 V DC som har en typ N (yttre diameter: 5,5 mm, inre diameter: 2,5 mm) cylindrisk strömkontakt. Du kan strömförse eller ladda enheterna genom en ledig USB-port på din bärbara eller stationära dator.
StarTech.coms strömkabel USB2TYPEN2M är professionellt designad och tillverkad av material av hög kvalitet och täcks av vår livstidsgaranti.
Fördelarna med StarTech.com
- Garanterad pålitlighet
Användning
Strömförse din externa hårddisk eller andra enheter med cylindrisk strömkontakt av typ N genom en ledig USB-port på datorn
Ladda dina Bluetooth-högtalare och andra laddningsbara enheter genom en ledig USB-port på datorn
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V933473 | |
UPC Code | 065030861120 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | Lifetime | |
Hårdvara | ||
Kabelmanteltyp | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Kabelskärmning | Aluminiummylarfolie med flätning | |
Kontaktplätering | Nickel | |
Kontakt(er) | ||
Connector A | 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane | |
Connector B | 1 - Cylindrisk strömkontakt (storlek N, OD: 5,5, ID: 2,5) Hane | |
Ström | ||
Polaritet på mittpol | Positiv | |
Utseende | ||
Färg | Svart | |
Kabellängd | 2 m [6.6 ft] | |
Produktlängd | 2 m [6.6 ft] | |
Produktvikt | 48 g [1.7 oz] | |
Tråddimension | 28 AWG | |
Förpackning | ||
Förpackningsantal | 1 | |
Fraktvikt (förpackning) | 48 g [1.7 oz] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - 2 m USB till typ N kontakt 5V DC-strömkabel |
Relaterade produkter
USB till 5,5 mm strömkabel - cylindrisk kontakt av typ N - 1 m
Strömförse dina 5 V DC-enheter via din dators USB-port
USB to 5.5mm power cable - Type M barrel - 2m
Power your 5V DC devices from your computer through a USB port
USB till 5,5 mm strömkabel - cylindrisk kontakt av typ M - 91 cm
Strömförse dina 5 V DC-enheter via din dators USB-port
USB till 3,4 mm strömkabel - cylindrisk kontakt av typ H - 2 m
Strömförse dina 5 V DC-enheter via din dators USB-port
Produktsupport
Drivrutiner & hämtningsbara filer
Compliance Letter(s):
Specifikation(er)
- USB2TYPEN2M_Datasheet-SV.pdf
Svenska
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.