Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

USB-väggladdare med Quick Charge 2.0 - internationell resa – svart

Produkt ID: USB1PACVBK

Snabbladda dina mobila enheter i hemmet eller på resa

Funktioner
  • Stöder Quick Charge 2.0 för 75 % snabbare laddning med kompatibla enheter

  • Koppla in och ladda dina enheter nästan var som helst i hela världen med den medföljande strömadaptern (NA/UK/EU/AUS)

  • Kompakt design som passar perfekt i datorväskan

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

KOPSE
INGSE
tillgänglig i
27,99 € EUR exkl. moms
34,99 € inkl. moms

ID: USB1PACVBK

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

Planerar du en internationell affärsresa? Behöver du en väggladdare som laddar dina enheter i tid för all dina möten och presentationer?

Nu kan du ladda dina mobila enheter på kortare tid och garantera att du alltid är förberedd, även när du är bortrest, utan att behöva bekymra dig för om adaptern du använder hemma fungerar utomlands. Denna mångsidiga reseladdare levereras med utbytbara kontakter som låter dig koppla in och ladda dina enheter nästan var som helst över hela världen.

Vid anslutning till enheter med stöd för Quick Charge™ 2.0 ger den dessutom mer ström än vanliga laddare för att se till att du kommer igång snabbare.

Internationell resa - universell strömadapter

Dela en Samsung Galaxy Note 4 i ett hotellrum, med Eiffeltornet i bakgrunden

Väggladdaren har en universell strömadapter som kan kopplas in i ett eluttag nästan var som helst över hela världen. Så oavsett vart du reser kan du känna dig trygg med att kunna hålla dina mobila enheter laddade och redo att användas.

Snabbladdande - Qualcomm® Quick Charge 2.0-certifierad

Ladda enheten 75 % snabbare och var redo när du måste. Qualcomms tester för Quick Charge 2.0 har visat att ett batteri på 3300 mAH i en kompatibel smarttelefon laddas från 0 % till 60 % på 30 minuter. Vanlig laddning laddade bara upp till 12 % på samma tid.

Diagram som jämför snabbare laddning med en Quick Charge 2.0-laddare jämfört med en standardladdare

Laddaren fungerar dessutom med enheter som inte stöder Quick Charge 2.0 och laddar dessa enheter med vanliga hastigheter.

Kompakt och lätt - portabel design

Den bärbara USB-väggladdaren har en infällbar nordamerikansk kontakt som enkelt får plats i datorväskan, handväskan, ryggsäcken eller annan väska - det perfekta mobila tillbehöret för alla handbagage. Dessutom kan du enkelt ta med dig rätt internationell kontakt för ditt resemål och du är klar för avfärd.

När du väl har landat kan du byta kontakterna och ladda på flygplatsen, på hotellrummet eller var som helst där det finns ett vägguttag.   

USB1PACVBK täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti för att garantera pålitlig prestanda.

OBS: Vissa mobila enheter som till exempel vissa Samsung- och BlackBerry-enheter använder speciella strömanslutningar som inte är kompatibla med laddare på eftermarknaden. Se tillverkarens dokumentation för att garantera kompatibilitet med USB1PACVBK.

 

 

Användning
  • Ladda dina mobila enheter som till exempel Apple- och Micro USB-enheter
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Kontakt(er)
Connector A 1 - NEMA 1-15-ström (Nordamerika) Kontakt
1 - BS 1363 Power (UK) Kontakt
1 - CEE 7/16 ström (Europlug) Kontakt
1 - AS/NZS 3112-ström (Australien) Kontakt
Connector B 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
Ström
Inspänning 110V-240V AC
Inström 0.35A Max
Polaritet på mittpol Positiv
Utspänning 5 DC, 9 DC, 12 DC
Utström 1.8A, 1.8A, 1.35A
Utseende
Färg Svart
Produktbredd 41 mm [1.6 in]
Produkthöjd 32 mm [1.3 in]
Produktlängd 45 mm [1.8 in]
Produktvikt 108 g [3.8 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 146 g [5.2 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-väggladdare med 1 portar
1 - Universell strömadapter (NA/UK/EU/AUS)
Certifikat
USB-väggladdare med Quick Charge 2.0 - internationell resa – vit
USB1PACVWH

USB-väggladdare med Quick Charge 2.0 - internationell resa – vit

Snabbladda dina mobila enheter i hemmet eller på resa

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms

USB-väggladdare med två portar - kraftfull (17 W/3,4 A) - reseladdare (internationell)

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms

USB-väggladdare med två portar - internationell resa - 17 W/3,4 A - vit
USB2PACWH

USB-väggladdare med två portar - internationell resa - 17 W/3,4 A - vit

Ladda surfplattan och telefonen samtidigt nästan var som helst i hela världen

30,99 € exkl. moms
38,74 € inkl. moms

USB to Lightning Cable - Apple MFi Certified - Long - 3 m (10 ft.) - Black
USBLT3MB

USB to Lightning Cable - Apple MFi Certified - Long - 3 m (10 ft.) - Black

Charge and Sync your Apple® Lightning-equipped devices over longer distances

26,99 € exkl. moms
33,74 € inkl. moms

USB to Lightning Cable - Apple MFi Certified - Long - 3 m (10 ft.) - White
USBLT3MW

USB to Lightning Cable - Apple MFi Certified - Long - 3 m (10 ft.) - White

Charge and Sync your Apple® Lightning-equipped devices over longer distances

26,99 € exkl. moms
33,74 € inkl. moms

Micro USB-kabel - 2 m
USBAUB2MBK

Micro USB-kabel - 2 m

Ladda och synka din Micro USB-utrustade smarttelefon eller surfplatta över större avstånd

5,99 € exkl. moms
7,49 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.