Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comUSB-väggladdare med Quick Charge 2.0 - internationell resa – vit
Snabbladda dina mobila enheter i hemmet eller på resa
Produkt ID: USB1PACVWH
- Stöder Quick Charge 2.0 för 75 % snabbare laddning med kompatibla enheter
- Koppla in och ladda dina enheter nästan var som helst i hela världen med den medföljande strömadaptern (NA/UK/EU/AUS)
- Kompakt design som passar perfekt i datorväskan
Inte tillgängligt
Kan finnas hos partners
Från en partner
Support
Överblick
Planerar du en internationell affärsresa? Behöver du en väggladdare som laddar dina enheter i tid för all dina möten och presentationer?
Nu kan du ladda dina mobila enheter på kortare tid och garantera att du alltid är förberedd, även när du är bortrest, utan att behöva bekymra dig för om adaptern du använder hemma fungerar utomlands. Denna mångsidiga reseladdare levereras med utbytbara kontakter som låter dig koppla in och ladda dina enheter nästan var som helst över hela världen.
Vid anslutning till enheter med stöd för Quick Charge™ 2.0 ger den dessutom mer ström än vanliga laddare för att se till att du kommer igång snabbare.
Internationell resa - universell strömadapter
Väggladdaren har en universell strömadapter som kan kopplas in i ett eluttag nästan var som helst över hela världen. Så oavsett vart du reser kan du känna dig trygg med att kunna hålla dina mobila enheter laddade och redo att användas.
Snabbladdande - Qualcomm® Quick Charge 2.0-certifierad
Ladda enheten 75 % snabbare och var redo när du måste. Qualcomms tester för Quick Charge 2.0 har visat att ett batteri på 3300 mAH i en kompatibel smarttelefon laddas från 0 % till 60 % på 30 minuter. Vanlig laddning laddade bara upp till 12 % på samma tid.
Laddaren fungerar dessutom med enheter som inte stöder Quick Charge 2.0 och laddar dessa enheter med vanliga hastigheter.
Kompakt och lätt - portabel design
Den bärbara USB-väggladdaren har en infällbar nordamerikansk kontakt som enkelt får plats i datorväskan, handväskan, ryggsäcken eller annan väska - det perfekta mobila tillbehöret för alla handbagage. Dessutom kan du enkelt ta med dig rätt internationell kontakt för ditt resemål och du är klar för avfärd.
När du väl har landat kan du byta kontakterna och ladda på flygplatsen, på hotellrummet eller var som helst där det finns ett vägguttag.
USB1PACVWH täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti för att garantera pålitlig prestanda.
OBS: Vissa mobila enheter som till exempel vissa Samsung- och BlackBerry-enheter använder speciella strömanslutningar som inte är kompatibla med laddare på eftermarknaden. Se tillverkarens dokumentation för att garantera kompatibilitet med USB1PACVWH.
Användning
Ladda dina mobila enheter som till exempel Apple- och Micro USB-enheter
Tekniska specifikationer
Produktnummer | ||
---|---|---|
Ingram Micro Sweden | V933441 | |
UPC Code | 065030861229 |
Information om garanti | ||
---|---|---|
Garanti | 2 Years | |
Kontakt(er) | ||
Connector A | 1 - NEMA 1-15-ström (Nordamerika) Kontakt | |
1 - BS 1363 Power (UK) Kontakt | ||
1 - CEE 7/16 ström (Europlug) Kontakt | ||
1 - AS/NZS 3112-ström (Australien) Kontakt | ||
Connector B | 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona | |
Ström | ||
Inspänning | 110V-240V AC | |
Inström | 0.35A Max | |
Polaritet på mittpol | Positiv | |
Utspänning | 5 DC, 9 DC, 12 DC | |
Utström | 1.8A, 1.8A, 1.35A | |
Utseende | ||
Färg | Vit | |
Produktbredd | 41 mm [1.6 in] | |
Produkthöjd | 32 mm [1.3 in] | |
Produktlängd | 45 mm [1.8 in] | |
Produktvikt | 108 g [3.8 oz] | |
Förpackning | ||
Förpackningsantal | 1 | |
Fraktvikt (förpackning) | 146 g [5.2 oz] | |
Vad det är i lådan | ||
Ingår i paketet | 1 - USB-väggladdare med 1 portar | |
1 - Universell strömadapter (NA/UK/EU/AUS) |
Relaterade produkter
USB-väggladdare med Quick Charge 2.0 - internationell resa – svart
Snabbladda dina mobila enheter i hemmet eller på resa
USB-väggladdare med två portar - kraftfull (17 W/3,4 A) - reseladdare (internationell)
Ladda surfplattan och telefonen samtidigt
USB-väggladdare med två portar - internationell resa - 17 W/3,4 A - vit
Ladda surfplattan och telefonen samtidigt nästan var som helst i hela världen
USB to Lightning Cable - Apple MFi Certified - Long - 3 m (10 ft.) - Black
Charge and Sync your Apple® Lightning-equipped devices over longer distances
USB to Lightning Cable - Apple MFi Certified - Long - 3 m (10 ft.) - White
Charge and Sync your Apple® Lightning-equipped devices over longer distances
Micro USB-kabel - 2 m
Ladda och synka din Micro USB-utrustade smarttelefon eller surfplatta över större avstånd
Produktsupport
Drivrutiner & hämtningsbara filer
Compliance Letter(s):
Specifikation(er)
- USB1PACVWH_Datasheet-SV.pdf
Svenska
* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.