StarTech.com

10 m aktiv USB 3.0-förlängningskabel - M/F

Förläng avståndet mellan en dator och en USB 3.0-enhet med ytterligare 10 meter

Produkt ID: USB3AAEXT10M

  • Helt skärmad för felfria anslutningar
  • Plug-and-play, inga drivrutiner behövs
  • Strömförses via USB-buss
Visa mer
  • Universell extern strömkälla medföljer också
  • Blå LED-indikator x1 för övervakning av förlängningskabelns och USB-portens anslutningsstatus
  • Kompatibel med Windows® 8/7/Vista/XP till PC och Mac-datorer
127,99 € EUR exkl. moms
159,99 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Överblick

Den USB3AAEXT10M 10 meter långa aktiva USB 3.0-förlängningskabeln har en USB-hankontakt av typ A och en USB-honkontakt av typ A och ger en aktiv förlängning av USB 3.0-enheter med upp till 10 meter.

Den aktiva USB 3.0-förlängningskabeln är en allt-i-ett-lösning för att övervinna begränsningar när det kommer till avstånd och ström och har ett buss-drivet aktivt kretssystem som garanterar prestanda som överskrider vanliga USB-kablars begränsningar. Upp till 2 av de här kablarna kan kedjekopplas och förlänga anslutningen med totalt 20 meter. USB-enheten kan vid behov strömförses via ett vägguttag med den medföljande universella strömadaptern.

USB3AAEXT10M förlängningskabeln (USB-förlängare) stöder USB 3.0-överföringshastigheter på upp till 5 Gbps och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti.

Fördelarna med StarTech.com

  • Förlänger en USB 3.0-anslutning med ytterligare 10 m eller överlappar upp till 2 nivåer för 20 m
  • Strömförses direkt från USB-porten eller genom den medföljande universella strömadaptern
  • Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support

Användning

Förläng avståndet till USB-tillägg bortom begränsningen på 3 meter för USB 3.0

Överlappa upp till 2 nivåer

Bakåtkompatibel med USB 2.0/1.1-enheter

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane
Connector B 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
Särskilda anmärkningar/krav
Obs. Överlappa upp till 2 USB3AAEXT10M-enheter för ytterligare förlängning
Ström
Inspänning 110V-240V AC
Inström 0.35 A
Kontakttyp H
Polaritet på mittpol Positiv
Power Source AC-adapter medföljer
Strömförbrukning 10
Utspänning 5 DC
Utström 2A
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 10 m [32.8 ft]
Produktbredd 20 mm [0.8 in]
Produkthöjd 10 mm [0.4 in]
Produktlängd 10 m [32.8 ft]
Produktvikt 491 g [17.3 oz]
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 758 g [26.8 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 10 m aktiv USB 3.0-förlängningskabel - M/F
1 - Universell strömadapter
1 - Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

Certifikat

Relaterade produkter

3m USB 3.0 Active Extension Cable - M/F
USB3AAEXT3M
3m USB 3.0 Active Extension Cable - M/F

Extend the distance of a USB 3.0 device an additional 3 meters

82,99 € exkl. moms
103,74 € inkl. moms
5 m aktiv USB 3.0-förlängningskabel - M/F
USB3AAEXT5M
5 m aktiv USB 3.0-förlängningskabel - M/F

Förläng avståndet mellan en dator och en USB 3.0-enhet med ytterligare 5 meter

89,99 € exkl. moms
112,49 € inkl. moms

Tillbehör