StarTech.com

2 Port Internal USB 3.0 Motherboard Header Adapter Cable

Connect 2 internal USB 3.0 devices (internal card reader, hard drive) directly to a motherboard header connection

Produkt ID: USB3SMBADAP6

  • 2x downstream USB 3.0 'A' female connectors
  • 1x internal USB 3.0 (20-pin) connector
  • Aluminum-Mylar Foil with Braided Shielding
  • Compliant with USB 3.0 specifications
13,99 € EUR exkl. moms
17,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 2 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
Connector B 1 - IDC (20-stifts, USB 3.0, moderkortskontakt) Hona
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 152.4 mm [6 in]
Produktlängd 152.4 mm [6 in]
Produktvikt 32.8 g [1.2 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 35.5 g [1.3 oz]
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2 Port USB 3.0 Motherboard Header Adapter Cable

Certifikat

Relaterade produkter

2 Port Panel Mount USB 3.0 Cable - USB A to Motherboard Header Cable F/F
USB3SPNLAFHD
2 Port Panel Mount USB 3.0 Cable - USB A to Motherboard Header Cable F/F

Extend a USB 3.0 Motherboard Header into Two Panel-mount USB 3.0-A Ports

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms
2 Port USB 3.0 A Female Slot Plate Adapter
USB3SPLATE
2 Port USB 3.0 A Female Slot Plate Adapter

Add 2 USB 3.0 A Female Ports to the Back of your Computer

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms
Adapter för USB-moderkortskontakt med 2 portar
USBMBADAPT2
Adapter för USB-moderkortskontakt med 2 portar

Anslut två interna USB-enheter direkt till moderkortskontakten

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms