StarTech.com

2 Port USB 3.0 A Female Low Profile Slot Plate Adapter

Add 2 USB 3.0-A Female Ports to the Back of your Small Form Factor PC

Produkt ID: USB3SPLATELP

  • Two Superspeed USB 3.0-A Female ports
15,99 € EUR exkl. moms
19,99 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontakt(er)
Connector A 2 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
Connector B 1 - IDC (20-stifts, USB 3.0, moderkortskontakt) Hona
Utseende
Färg Blå
Kabellängd 0.5 m [1.6 ft]
Produktlängd 500 mm [19.7 in]
Produktvikt 65 g [2.3 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 70 g [2.5 oz]
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2 Port USB 3.0 A Female Low Profile Slot Plate Adapter

Certifikat

Relaterade produkter

2 Port USB 3.0 A Female Slot Plate Adapter
USB3SPLATE
2 Port USB 3.0 A Female Slot Plate Adapter

Add 2 USB 3.0 A Female Ports to the Back of your Computer

15,99 € exkl. moms
19,99 € inkl. moms
2 Port Panel Mount USB 3.0 Cable - USB A to Motherboard Header Cable F/F
USB3SPNLAFHD
2 Port Panel Mount USB 3.0 Cable - USB A to Motherboard Header Cable F/F

Extend a USB 3.0 Motherboard Header into Two Panel-mount USB 3.0-A Ports

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms
4 Port USB A Female Slot Plate Adapter
USBPLATE4
4 Port USB A Female Slot Plate Adapter

Add four USB 2.0 Ports to the back of your computer

7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms
USB A-hona lågprofilstäckplåtsadapter med 2 portar
USBPLATELP
USB A-hona lågprofilstäckplåtsadapter med 2 portar

Lägg till två externa USB 2.0-portar till din PC i liten formfaktor

7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms
USB A hona-portadapter med 2 portar
USBPLATE
USB A hona-portadapter med 2 portar

Ger två USB-portanslutningar till ett moderkort

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
30 cm panelmontering USB-kabel A till A - F/M
USBPNLAFAM1
30 cm panelmontering USB-kabel A till A - F/M

Lägg till en extra panelmonterad USB-anslutning till en PC eller faceplate

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms