StarTech.com

2 Port USB 3.0 A Female Slot Plate Adapter

Add 2 USB 3.0 A Female Ports to the Back of your Computer

Produkt ID: USB3SPLATE

  • Easily add two SuperSpeed USB 3.0 ports to a PC
15,99 € EUR exkl. moms
19,99 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Överblick

The USB3SPLATE 2-Port USB 3.0 A Slot Plate converts the USB pins on the USB 3.0 motherboard header to 2 standard USB 3.0 A-type ports. The plate can be mounted on the rear panel of a computer case, adding two USB 3.0 A female ports for simple connection to USB peripheral devices.

The USB 3.0 standard supports transfer rates of up to 5Gbps, and provides connectivity and support for older USB 2.0 (480Mbps) and 1.1 (12Mbps) devices.

Fördelarna med StarTech.com

  • Adds two USB 3.0 ports for faster transfer rates with USB 3.0 devices, while still supporting USB 2.0 and USB 1.1 devices
  • Easy to use and install
  • Backed by StarTech.com lifetime warranty

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontakt(er)
Connector A 2 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
Connector B 1 - IDC (20-stifts, USB 3.0, moderkortskontakt) Hona
Utseende
Färg Blå
Kabellängd 0.5 m [1.6 ft]
Produktlängd 500 mm [19.7 in]
Produktvikt 72 g [2.5 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 77 g [2.7 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2 Port USB 3.0 A Female Slot Plate Adapter

Certifikat

Relaterade produkter

2 Port Panel Mount USB 3.0 Cable - USB A to Motherboard Header Cable F/F
USB3SPNLAFHD
2 Port Panel Mount USB 3.0 Cable - USB A to Motherboard Header Cable F/F

Extend a USB 3.0 Motherboard Header into Two Panel-mount USB 3.0-A Ports

17,99 € exkl. moms
22,49 € inkl. moms
4 Port USB A Female Slot Plate Adapter
USBPLATE4
4 Port USB A Female Slot Plate Adapter

Add four USB 2.0 Ports to the back of your computer

7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms
USB A-hona lågprofilstäckplåtsadapter med 2 portar
USBPLATELP
USB A-hona lågprofilstäckplåtsadapter med 2 portar

Lägg till två externa USB 2.0-portar till din PC i liten formfaktor

7,99 € exkl. moms
9,99 € inkl. moms
USB A hona-portadapter med 2 portar
USBPLATE
USB A hona-portadapter med 2 portar

Ger två USB-portanslutningar till ett moderkort

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms
30 cm panelmontering USB-kabel A till A - F/M
USBPNLAFAM1
30 cm panelmontering USB-kabel A till A - F/M

Lägg till en extra panelmonterad USB-anslutning till en PC eller faceplate

4,99 € exkl. moms
6,24 € inkl. moms