Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

2m Black SuperSpeed USB 3.0 Cable - Right Angle A to B - M/M

Produkt ID: USB3SAB2MRA

Connect USB 3.0 devices, even in hard to reach areas and tight spaces

Funktioner
  • 1x Right-angled USB 3.0 'A' male connector

  • 1x USB 3.0 'B' male connector

  • Designed and constructed to SuperSpeed USB 3.0 Specifications

Flera funktioner . . .
  • High quality Shielded Twisted Pair (STP) construction

  • Data transfer rates up to 5Gbps

  • Molded connectors with strain relief

  • Backward compatible with USB 2.0

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

PROSE
tillgänglig i
3,99 € EUR exkl. moms
4,99 € inkl. moms

ID: USB3SAB2MRA

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

The USB3SAB2MRA 2m Black USB 3.0 A to B cable features a right-angled USB 'A' male connector, enabling you to connect your USB 3.0 Type 'B' peripherals to your PC, laptop, or server, even in hard to reach areas and tight spaces.

The right-angled USB 'A' connector positions the cable nearly flush against a wall or other surface, and eliminates the space typically required to accommodate a 'straight' connection from the cable into the USB port.

Harnessing the full capabilities of the SuperSpeed USB 3.0 standard when used with a USB 3.0 host and device, the 2m cable offers a bandwidth of 5Gbps.

Plus, this right angle USB 3.0 cable also features high quality Shielded Twisted Pair (STP) construction, which helps prevent electro-magnetic interference and ensure reliable data communication.

The USB3SAB2MRA USB 3.0 A to B cable is backed by StarTech.com’s Lifetime Warranty, for guaranteed quality and dependability.

Fördelarna med StarTech.com
  • Connect to your PC, laptop or server, even if it is flush against a wall or other surface
  • Error-free data transfers
  • Guaranteed reliability
Användning
  • Connect a SuperSpeed USB 3.0 Type B peripheral (hard drive enclosure, card reader, docking station, video capture device, etc.) to a USB 3.0 capable desktop, laptop, or server, even in hard to reach areas and tight spaces
Produktnummer
Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Folieskärmad partvinnad
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane
Connector B 1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 2 m [6.6 ft]
Kontakttyp Rak till högervinklad
Produktbredd 11 mm [0.4 in]
Produkthöjd 14 mm [0.6 in]
Produktlängd 2 m [6.6 ft]
Produktvikt 84 g [3 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 92 g [3.2 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2m Black SuperSpeed USB 3.0 Cable Right Angle A to B - M/M
Certifikat
1m Black SuperSpeed USB 3.0 Cable - Right Angle A to B - M/M
USB3SAB1MRA

1m Black SuperSpeed USB 3.0 Cable - Right Angle A to B - M/M

Connect USB 3.0 devices, even in hard to reach areas and tight spaces

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms

3m Black SuperSpeed USB 3.0 Cable - Right Angle A to B - M/M
USB3SAB3MRA

3m Black SuperSpeed USB 3.0 Cable - Right Angle A to B - M/M

Connect USB 3.0 devices, even in hard to reach areas and tight spaces

10,99 € exkl. moms
13,74 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.