StarTech.com

6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M

Connect USB 3.0 A devices to a USB hub or to your computer

Produkt ID: USB3SAA6

  • Cable and Connectors are compliant with USB 3.0 SuperSpeed specifications
9,99 € EUR exkl. moms
12,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Folieskärmad partvinnad
Prestanda
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane
Connector B 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane
Utseende
Färg Blå
Kabellängd 1.8 m [6 ft]
Produktbredd 0.000
Produkthöjd 0.000
Produktlängd 1.8 m [6 ft]
Produktvikt 71 g [2.5 oz]
Tråddimension 28 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 80 g [2.8 oz]
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB A to A Male to Male cable

Certifikat

Relaterade produkter

1,8 m SuperSpeed USB 3.0-förlängningskabel A till A - M/F
USB3SEXTAA6
1,8 m SuperSpeed USB 3.0-förlängningskabel A till A - M/F

Förläng din USB 3.0 SuperSpeed-kabel med ytterligare 1,8 meter

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms
10 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
USB3SAB10
10 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Connect to your external devices and transfer data at 10x the speed of USB 2.0

11,99 € exkl. moms
14,99 € inkl. moms
3 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms
6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
USB3SAB6
6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Connect to your external solutions and transfer data at 10x the speed of USB 2.0

6,99 € exkl. moms
8,74 € inkl. moms