StarTech.com

Aktiv USB 3.0 USB-A till USB-B-kabel - 10 m

Anslut USB 3.0-enheter upp till 10 m bort utan signalförlust

Produkt ID: USB3SAB10M

  • Designad att vara längre än standard USB 3.0-kablar och signalen utjämnas igen automatiskt för att nå upp till 10 meter
  • Garanterad pålitlighet med vår 2-årsgaranti
141,99 € EUR exkl. moms
177,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane
Connector B 1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 10 m [32.8 ft]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 15 mm [0.6 in]
Produkthöjd 1.4 cm [0.6 in]
Produktlängd 10 m [32.8 ft]
Produktvikt 512 g [18.1 oz]
Tråddimension 24/28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 650 g [22.9 oz]
Package Height 60 mm [2.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 21.3 cm [8.4 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 10 m aktiv USB 3.0 A till B-kabel - M/M

Certifikat

Relaterade produkter

Aktiv USB 3.0 USB-A till USB-B-kabel - 5 m
USB3SAB5M
Aktiv USB 3.0 USB-A till USB-B-kabel - 5 m

Anslut USB 3.0-enheter upp till 5 m bort utan signalförlust

99,99 € exkl. moms
124,99 € inkl. moms
10 m aktiv USB 3.0-förlängningskabel - M/F
USB3AAEXT10M
10 m aktiv USB 3.0-förlängningskabel - M/F

Förläng avståndet mellan en dator och en USB 3.0-enhet med ytterligare 10 meter

127,99 € exkl. moms
159,99 € inkl. moms