StarTech.com

USB 3.0 A-till-A förlängningskabel – 15 cm, svart

Utöka din USB 3.0-ports räckvidd med 15 cm

Produkt ID: USB3EXT6INBK

  • Kabel och kontakter är kompatibla med SuperSpeed USB 3.0-standarden
  • Stöder dataöverföringshastigheter med USB 3.0 på upp till 5 Gbps
  • Aluminiummylarfolie med flätat skydd
  • Gjutna kontakter med dragavlastning
4,99 € EUR exkl. moms
6,24 € EUR inkl. moms
I lager hos partner:
Var kan jag köpa

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane
Connector B 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 152.4 mm [6 in]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 13.500
Produkthöjd 11.500
Produktlängd 152.4 mm [6 in]
Produktvikt 20.7 g [0.7 oz]
Tråddimension 24/28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 25.7 g [0.9 oz]
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 0 cm [0 in]
Package Width 125 mm [4.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 15 cm svart USB 3.0 förlängningsadapterkabel A till A – M/F

Certifikat

Relaterade produkter

6 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Extension Cable A to A - M/F
USB3SEXT6BK
6 ft Black SuperSpeed USB 3.0 Extension Cable A to A - M/F

Extend your USB 3.0 SuperSpeed cable by up to an additional 6 feet

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms
1m Black SuperSpeed USB 3.0 Extension Cable A to A - M/F
USB3SEXT1MBK
1m Black SuperSpeed USB 3.0 Extension Cable A to A - M/F

Extend your SuperSpeed USB 3.0 cable by up to an additional meter

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms
2 m svart SuperSpeed USB 3.0-förlängningskabel A till A - M/F
USB3SEXT2MBK
2 m svart SuperSpeed USB 3.0-förlängningskabel A till A - M/F

Förläng din SuperSpeed USB 3.0-kabel med upp till 2 meter

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms
1,5 m svart SuperSpeed USB 3.0-förlängningskabel till skrivbordet - A till A M/F
USB3SEXT5DKB
1,5 m svart SuperSpeed USB 3.0-förlängningskabel till skrivbordet - A till A M/F

Förläng en USB 3.0-port från datorns baksida till skrivbordet

13,99 € exkl. moms
17,49 € inkl. moms
1,5 m SuperSpeed USB 3.0-förlängningskabel till skrivbordet - A till A M/F
USB3SEXT5DSK
1,5 m SuperSpeed USB 3.0-förlängningskabel till skrivbordet - A till A M/F

Förläng en USB 3.0-port från datorns baksida till skrivbordet

13,99 € exkl. moms
17,49 € inkl. moms
1m Blue SuperSpeed USB 3.0 Extension Cable A to A - M/F
USB3SEXT1M
1m Blue SuperSpeed USB 3.0 Extension Cable A to A - M/F

Extend your SuperSpeed USB 3.0 cable by up to an additional meter

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms
1,8 m SuperSpeed USB 3.0-förlängningskabel A till A - M/F
USB3SEXTAA6
1,8 m SuperSpeed USB 3.0-förlängningskabel A till A - M/F

Förläng din USB 3.0 SuperSpeed-kabel med ytterligare 1,8 meter

9,99 € exkl. moms
12,49 € inkl. moms
3m USB 3.0 Active Extension Cable - M/F
USB3AAEXT3M
3m USB 3.0 Active Extension Cable - M/F

Extend the distance of a USB 3.0 device an additional 3 meters

82,99 € exkl. moms
103,74 € inkl. moms
5 m aktiv USB 3.0-förlängningskabel - M/F
USB3AAEXT5M
5 m aktiv USB 3.0-förlängningskabel - M/F

Förläng avståndet mellan en dator och en USB 3.0-enhet med ytterligare 5 meter

89,99 € exkl. moms
112,49 € inkl. moms
10 m aktiv USB 3.0-förlängningskabel - M/F
USB3AAEXT10M
10 m aktiv USB 3.0-förlängningskabel - M/F

Förläng avståndet mellan en dator och en USB 3.0-enhet med ytterligare 10 meter

127,99 € exkl. moms
159,99 € inkl. moms

Tillbehör