StarTech.com

2 m svart SuperSpeed USB 3.0-förlängningskabel A till A - M/F

Förläng din SuperSpeed USB 3.0-kabel med upp till 2 meter

Produkt ID: USB3SEXT2MBK

  • Designad och tillverkad för SuperSpeed USB 3.0-specifikationer
  • Skärmad partvinnad (STP) konstruktion av hög kvalitet
  • Dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps
  • Bakåtkompatibel med USB 2.0
9,99 € EUR exkl. moms
12,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti Lifetime
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Folieskärmad partvinnad
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane
Connector B 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 2 m [6.6 ft]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 0.000
Produkthöjd 0.000
Produktlängd 2 m [6.6 ft]
Produktvikt 83 g [2.9 oz]
Tråddimension 24/28 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 92 g [3.2 oz]
Package Height 18 mm [0.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 2 m svart SuperSpeed USB 3.0-förlängningskabel A till A - M/F

Certifikat

Relaterade produkter

1m Black SuperSpeed USB 3.0 Extension Cable A to A - M/F
USB3SEXT1MBK
1m Black SuperSpeed USB 3.0 Extension Cable A to A - M/F

Extend your SuperSpeed USB 3.0 cable by up to an additional meter

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms
1,5 m SuperSpeed USB 3.0-förlängningskabel till skrivbordet - A till A M/F
USB3SEXT5DSK
1,5 m SuperSpeed USB 3.0-förlängningskabel till skrivbordet - A till A M/F

Förläng en USB 3.0-port från datorns baksida till skrivbordet

13,99 € exkl. moms
17,49 € inkl. moms
1m Blue SuperSpeed USB 3.0 Extension Cable A to A - M/F
USB3SEXT1M
1m Blue SuperSpeed USB 3.0 Extension Cable A to A - M/F

Extend your SuperSpeed USB 3.0 cable by up to an additional meter

8,99 € exkl. moms
11,24 € inkl. moms