StarTech.com

1 m vinklad Lightning till USB-kabel - Apple MFi-certifierad - Svart

Slitstark Lightning-kabel | Förstärkt med aramidfiber | Extra lång dragavlastning

Produkt ID: RUSBLTMM1MBR

  • Ladda dina enheter med en kabel konstruerad för att inte vara i vägen och byggd för att klara din dagliga rutin
  • Denna Lightning-kabel är skyddad mot påfrestningarna vid frekventa vridningar eftersom den är förstärkt med aramidfiber
  • Utökad dragavlastning testad för att tolerera över 10 000 böjcykler vid 180 graders vinkel
Visa mer
  • Tillhandahåll flexibla anslutningar med denna MFi-certifierade Lightning-kabel med ett mjukt TPE-hölje
  • Denna kraftiga Lightning-kabel är skyddad mot EMI och har ett metallskydd som skyddar kretskortet
21,99 € EUR exkl. moms
27,49 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kabelmanteltyp TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - Apple Lightning-kontakt (8-stifts) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Kontakttyp Vinklad
Produktbredd 135 mm [5.3 in]
Produkthöjd 5 cm [2 in]
Produktlängd 1 m [3.3 ft]
Produktvikt 26 g [0.9 oz]
Tråddimension 22/32 AWG
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0 kg [0.1 lb]
Package Height 160 mm [6.3 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 75 mm [3 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1 m Lightning-kabel

Certifikat

Relaterade produkter

1 m USB till Lightning-kabel - Apple MFi-certifierad - vit
RUSBLTMM1M
1 m USB till Lightning-kabel - Apple MFi-certifierad - vit

Slitstark Lightning-kabel | Kevlar® Aramidfiber | EMI-skydd | TPE-kabeljacka

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
2 m USB till Lightning-kabel - Apple MFi-certifierad - Vit
RUSBLTMM2M
2 m USB till Lightning-kabel - Apple MFi-certifierad - Vit

Slitstark Lightning-kabel | Aramidfiber | Extra lång dragavlastning

22,99 € exkl. moms
28,74 € inkl. moms
2 m USB till Lightning-kabel - Apple MFi-certifierad - Svart
RUSBLTMM2MB
2 m USB till Lightning-kabel - Apple MFi-certifierad - Svart

Slitstark Lightning-kabel | Aramid-fiber | Extra lång dragavlastning

22,99 € exkl. moms
28,74 € inkl. moms
1 m USB till Lightning-kabel - Apple MFi-certifierad - Svart
RUSBLTMM1MB
1 m USB till Lightning-kabel - Apple MFi-certifierad - Svart

Slitstark Lightning-kabel | Aramidfiber | Extra lång dragavlastning

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms
1 m vinklad Lightning till USB-kabel - Apple MFi-certifierad - Vit
RUSBLTMM1MWR
1 m vinklad Lightning till USB-kabel - Apple MFi-certifierad - Vit

Slitstark Lightning-kabel | Förstärkt med aramidfiber | Extra lång dragavlastning

21,99 € exkl. moms
27,49 € inkl. moms
2 m vinklad Lightning till USB-kabel - Apple MFi-certifierad - Svart
RUSBLTMM2MBR
2 m vinklad Lightning till USB-kabel - Apple MFi-certifierad - Svart

Slitstark Lightning-kabel | Förstärkt med aramidfiber | Extra lång dragavlastning

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms
2 m vinklad Lightning till USB-kabel - Apple MFi-certifierad - Vit
RUSBLTMM2MWR
2 m vinklad Lightning till USB-kabel - Apple MFi-certifierad - Vit

Slitstark Lightning-kabel | Förstärkt med aramidfiber | Extra lång dragavlastning

24,99 € exkl. moms
31,24 € inkl. moms