Vissa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera för dig. Du kan blockera eller radera alla cookies från denna webbplats, men då kommer vissa avdelningar inte fungera. För att läsa mer om hur vi använder cookies, se vårt integritetspolicy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Bläddra bland produkter...

1 m gul 8-stifts Apple Lightning-kontakt till USB-kabel för iPhone/iPod/iPad

Produkt ID: USBLT1MYL

Ladda och synka dina Apple® Lightning-utrustade enheter

Funktioner
  • Elegant gul design

  • Vändbar Lightning-kontakt

  • Aluminiummylarfolie med flätat skydd

  • Stöder USB-dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps

Priser kan vara lägre hos återförsäljare:

DUSTSE KOPSE
INGSE
tillgänglig i
19,99 € EUR exkl. moms
24,99 € inkl. moms

ID: USBLT1MYL

Kan finnas hos återförsäljare/distributörer

Besök vår europeiska online-butik idag för fler produkter som denna!

USBLT1MYL gul Lightning till USB-kabel på 1 m för iPhone, iPod och iPad är en elegant och pålitlig lösning för laddning och synkning av dina mobila 8-stifts Apple® Lightning-enheter.

Kabeln har en färg som är anpassad till din gula iPhone 5c men kan användas med alla mobila iOS-kapabla Lightning-enheter – så våga vara färgglad och välj från våra färgade Lightning-kablar som t.ex. rosa, grön, gul eller blå. Du kan skapa den perfekta färgmatchningen med din iPhone eller vara kreativ och skapa din egen stil!

Den vändbara 8-stifts Lightning-kontakten kan dessutom vändas när den kopplas in i den iOS-kapabla enheten vilket innebär att det inte finns ett felaktigt sätt att koppla in kabeln.

Denna hållbara kabel är Apple MFi-certifierad och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti för att garantera pålitlig prestanda.

Fördelarna med StarTech.com
  • Färgglad design som passar din gula iPhone 5c
  • Inget felaktigt sätt att koppla in kontakten i dina mobila enheter
  • Garanterad pålitlighet, täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti
Vanliga frågor från kunder

Visa FAQ...

Användning
  • Ladda och synka Lightning-utrustade mobila digitala Apple-enheter
Produktnummer
Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hane
Connector B 1 - Apple Lightning-kontakt (8-stifts) Hane
Utseende
Färg Gul
Kabellängd 1 m [3.3 ft]
Kontakttyp Rak
Produktlängd 1 m [3.3 ft]
Produktvikt 21.4 g [0.8 oz]
Tråddimension 24/28/32 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 68.4 g [2.4 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 1 m gul Apple Lightning-kontakt till USB-kabel
Certifikat
1 m grön 8-stifts Apple Lightning-kontakt till USB-kabel för iPhone/iPod/iPad
USBLT1MGN

1 m grön 8-stifts Apple Lightning-kontakt till USB-kabel för iPhone/iPod/iPad

Ladda och synka dina Apple® Lightning-utrustade enheter

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms

1 m blå 8-stifts Apple Lightning-kontakt till USB-kabel för iPhone/iPod/iPad
USBLT1MBL

1 m blå 8-stifts Apple Lightning-kontakt till USB-kabel för iPhone/iPod/iPad

Ladda och synka dina Apple® Lightning-utrustade enheter

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms

1 m rosa 8-stifts Apple Lightning-kontakt till USB-kabel för iPhone/iPod/iPad
USBLT1MPK

1 m rosa 8-stifts Apple Lightning-kontakt till USB-kabel för iPhone/iPod/iPad

Ladda och synka dina Apple® Lightning-utrustade enheter

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms

USB till Lightning-kabel - Apple MFi-certifierad - 1 m - Svart
USBLT1MB

USB till Lightning-kabel - Apple MFi-certifierad - 1 m - Svart

Ladda och synka dina Apple® Lightning-utrustade enheter

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms

USB till Lightning-kabel - Apple MFi-Certifierad - 1 m - Vit
USBLT1MW

USB till Lightning-kabel - Apple MFi-Certifierad - 1 m - Vit

Ladda och synka dina Apple® Lightning-utrustade enheter

19,99 € exkl. moms
24,99 € inkl. moms

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.