StarTech.com

Vit Micro USB till 8-stifts Apple Lightning-kontaktadapter för iPhone/iPod/iPad

Ladda eller synka din iPhone®, iPod® eller iPad® med en Micro USB-kabel

Produkt ID: USBUBLTW

  • Ger 10 cm kabellängd
  • Stöder USB-dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps
  • Aluminiummylarfolie med flätat skydd
  • Vändbar Lightning-kontakt
22,99 € EUR exkl. moms
28,74 € EUR inkl. moms

Överblick

USBUBLTW vit Lightning till Micro USB-dongeladapter för iPhone®, iPod® och iPad® gör att du kan synka och ladda dina Apple® Lightning-enheter med en Micro USB-kabel.

Adaptern är perfekt för personer som ofta är på resande fot eftersom den låter dig använda din befintliga Micro USB-kabel som en Lightning-kabel så att du slipper ta med dig flera kablar för olika mobila enheter.

Dongeln har en kabellängd på ungefär 10 cm och har en lätt och bärbar design som gör att den enkelt får plats i datorväskan. Dessutom minskar dongeln påfrestningar på anslutningsportarna och förhindrar skador på kabeln samtidigt som den även minskar eventuella problem med att blockera portar bredvid.

Denna hållbara adapter är Apple MFi-certifierad och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti för att garantera pålitlig prestanda.

Fördelarna med StarTech.com

  • Enkel att ta med sig som tillbehör till din bärbara dator, iPad eller iPhone med en lätt och bärbar design
  • Spara pengar genom att använda dina befintliga Micro USB-kablar för att ladda och synka dina mobila Lightning-enheter
  • Inget felaktigt sätt att koppla in kontakten i dina mobila enheter

Användning

Ladda och synka Lightning-utrustade mobila digitala Apple-enheter med en Micro USB-kabel

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Kontakt(er)
Connector A 1 - Apple Lightning-kontakt (8-stifts) Hane
Connector B 1 - USB Micro-B (5-stifts) Hona
Utseende
Färg Vit
Kabellängd 10.2 cm [4 in]
Kontakttyp Rak
Produktbredd 11.9 mm [0.5 in]
Produkthöjd 6.8 mm [0.3 in]
Produktlängd 10.2 cm [4 in]
Produktvikt 6 g [0.2 oz]
Tråddimension 24/28/32 AWG
Förpackning
Förpackningsantal 1
Fraktvikt (förpackning) 20.7 g [0.7 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - Vit dockningsstation till Micro USB-adaptrar för iPod/iPhone/iPad

Certifikat

Relaterade produkter

Svart Micro USB till 8-stifts Apple Lightning-kontaktadapter för iPhone/iPod/iPad
USBUBLTB
Svart Micro USB till 8-stifts Apple Lightning-kontaktadapter för iPhone/iPod/iPad

Ladda eller synka din iPhone®, iPod® eller iPad® med en Micro USB-kabel

22,99 € exkl. moms
28,74 € inkl. moms

Produktsupport