Hem Kablar Thunderbolt 3

Thunderbolt 3-kablar & -adaptrar

Thunderbolt™ 3 är det nya "USB-C™ som gör allt." Det använder USB Type-C™-kontakten för att ge högre hastighet, mer pixlar, mer kraft och fler protokoll än någon annan anslutningstyp.

En enda Thunderbolt 3-kabel kan ge upp till fyra gånger högre databandbredd (40 Gbps) och dubbelt så hög videobandbredd än någon annan nuvarande standard. Den kan dessutom ge tillräckligt med ström för att ladda din bärbara dator.

Thunderbolt 3-kablar från StarTech.com är noggrant testade och tillverkade av material av hög kvalitet gör garanterad tillförlitlighet.

10 Resultat
2 m Thunderbolt 3 (20 Gbps) USB-C-kabel - Thunderbolt-, USB- och DisplayPort-kompatibel
TBLT3MM2M
2 m Thunderbolt 3 (20 Gbps) USB-C-kabel - Thunderbolt-, USB- och DisplayPort-kompatibel

Få dubbelt så hög dataöverföringshastighet jämfört med alla andra kabeltyper och ge full 4K-video vid 60 Hz och ström till dina enheter med en enda kabel

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms
2 m Thunderbolt 3-kabel med 100 W Power Delivery - 40 Gbps
TBLT3MM2MA
2 m Thunderbolt 3-kabel med 100 W Power Delivery - 40 Gbps

Thunderbolt™ 3 USB-C™-kabel | Dubbel 4K eller full 5K | Thunderbolt-certifierad

102,99 € exkl. moms
128,74 € inkl. moms
1 m Thunderbolt 3 USB-C-kabel (40 Gbps) - Thunderbolt- och USB-kompatibel
TBLT3MM1MA
1 m Thunderbolt 3 USB-C-kabel (40 Gbps) - Thunderbolt- och USB-kompatibel

Thunderbolt™ 3 USB-C™-kabel | Dubbel 4K eller full 5K | Thunderbolt-certifierad

86,99 € exkl. moms
108,74 € inkl. moms
Thunderbolt 3 till Thunderbolt-adapter - Windows och Mac
TBT3TBTADAP
Thunderbolt 3 till Thunderbolt-adapter - Windows och Mac

Använd första generationens Thunderbolt och Thunderbolt 2-enheter med din nya Thunderbolt 3-dator

112,99 € exkl. moms
141,24 € inkl. moms
1 m Thunderbolt 3 (20 Gbps) USB-C-kabel - Thunderbolt-, USB- och DisplayPort-kompatibel
TBLT3MM1M
1 m Thunderbolt 3 (20 Gbps) USB-C-kabel - Thunderbolt-, USB- och DisplayPort-kompatibel

Få dubbelt så hög dataöverföringshastighet jämfört med alla andra kabeltyper och ge full 4K-video vid 60 Hz och ström till dina enheter med en enda kabel

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
0,8 m Thunderbolt 3 till Thunderbolt 3-kabel - 40 Gbps
TBLT34MM80CM
0,8 m Thunderbolt 3 till Thunderbolt 3-kabel - 40 Gbps

Thunderbolt™ 3 USB-C™-kabel | 100 W strömförsörjning | Dubbel 4K | Thunderbolt-certifierad

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
0,5 m Thunderbolt 3 (40 Gbps) USB-C-kabel - Thunderbolt-, USB- och DisplayPort-kompatibel
TBLT34MM50CM
0,5 m Thunderbolt 3 (40 Gbps) USB-C-kabel - Thunderbolt-, USB- och DisplayPort-kompatibel

Få fyra gånger högre dataöverföringshastighet jämfört med alla andra kabeltyper och ge dubbel 4K-video vid 60 Hz och ström till dina enheter med en enda kabel

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
Thunderbolt 3-kabel - 20 Gbps - 2m - Vit - Thunderbolt, USB och Displayport-kompatibel
TBLT3MM2MW
Thunderbolt 3-kabel - 20 Gbps - 2m - Vit - Thunderbolt, USB och Displayport-kompatibel

Provide twice the data transfer speed of any other cable type, enable full 4K 60Hz video, and power your devices with a single cable

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms
Thunderbolt 3-kabel - 40 Gbps - 0,5 m - Vit - Thunderbolt, USB och Displayport-kompatibel
TBLT34MM50CW
Thunderbolt 3-kabel - 40 Gbps - 0,5 m - Vit - Thunderbolt, USB och Displayport-kompatibel

Få fyra gånger högre dataöverföringshastighet jämfört med alla andra kabeltyper och ge dubbel 4K-video vid 60 Hz och ström till dina enheter med en enda kabel

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
Thunderbolt 3-kabel - 20 Gbps - 1m - Vit - Thunderbolt, USB och Displayport-kompatibel
TBLT3MM1MW
Thunderbolt 3-kabel - 20 Gbps - 1m - Vit - Thunderbolt, USB och Displayport-kompatibel

Få dubbelt så hög dataöverföringshastighet jämfört med alla andra kabeltyper och ge full 4K-video vid 60 Hz och ström till dina enheter med en enda kabel

34,99 € exkl. moms
43,74 € inkl. moms