StarTech.com

0,8 m Thunderbolt 3 till Thunderbolt 3-kabel - 40 Gbps

Thunderbolt™ 3 USB-C™-kabel | 100 W strömförsörjning | Dubbel 4K | Thunderbolt-certifierad

Produkt ID: TBLT34MM80CM

  • Thunderbolt-certifierad kabel med full Thunderbolt 3-prestanda och kompatibilitet
  • Upplev otroliga dataöverföringshastigheter på upp till 40 Gbps vid anslutning till Thunderbolt 3-enheter
  • Njut av en fantastisk upplösning genom att ansluta till antingen en 5K-skärm eller två 4K UHD-skärmar
Visa mer
  • Stöder docka med en enda kabel och strömförsörjer samt laddar din bärbara dator samtidigt
  • Skapa peer-to-peer-nätverk enkelt med flera bärbara Thunderbolt 3-datorer
43,99 € EUR exkl. moms
54,99 € EUR inkl. moms

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
Kabelmanteltyp PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning Aluminiummylarfolie med flätning
Kontaktplätering Nickel
Prestanda
Typ och hastighet Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Kontakt(er)
Connector A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Hane
Connector B 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Hane
Utseende
Färg Svart
Kabellängd 0.8 m [2.6 ft]
Produktbredd 12.3 mm [0.5 in]
Produkthöjd 0.6 cm [0.3 in]
Produktlängd 0.8 m [2.6 ft]
Produktvikt 35 g [1.2 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 0 kg [0.1 lb]
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 12.7 cm [5 in]
Package Width 21.9 cm [8.6 in]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - 0,8 m Thunderbolt 3-kabel

Certifikat

Relaterade produkter

1 m Thunderbolt 3 USB-C-kabel (40 Gbps) - Thunderbolt- och USB-kompatibel
TBLT3MM1MA
1 m Thunderbolt 3 USB-C-kabel (40 Gbps) - Thunderbolt- och USB-kompatibel

Thunderbolt™ 3 USB-C™-kabel | Dubbel 4K eller full 5K | Thunderbolt-certifierad

86,99 € exkl. moms
108,74 € inkl. moms
0,5 m Thunderbolt 3 (40 Gbps) USB-C-kabel - Thunderbolt-, USB- och DisplayPort-kompatibel
TBLT34MM50CM
0,5 m Thunderbolt 3 (40 Gbps) USB-C-kabel - Thunderbolt-, USB- och DisplayPort-kompatibel

Få fyra gånger högre dataöverföringshastighet jämfört med alla andra kabeltyper och ge dubbel 4K-video vid 60 Hz och ström till dina enheter med en enda kabel

27,99 € exkl. moms
34,99 € inkl. moms
1 m Thunderbolt 3 (20 Gbps) USB-C-kabel - Thunderbolt-, USB- och DisplayPort-kompatibel
TBLT3MM1M
1 m Thunderbolt 3 (20 Gbps) USB-C-kabel - Thunderbolt-, USB- och DisplayPort-kompatibel

Få dubbelt så hög dataöverföringshastighet jämfört med alla andra kabeltyper och ge full 4K-video vid 60 Hz och ström till dina enheter med en enda kabel

32,99 € exkl. moms
41,24 € inkl. moms
2 m Thunderbolt 3 (20 Gbps) USB-C-kabel - Thunderbolt-, USB- och DisplayPort-kompatibel
TBLT3MM2M
2 m Thunderbolt 3 (20 Gbps) USB-C-kabel - Thunderbolt-, USB- och DisplayPort-kompatibel

Få dubbelt så hög dataöverföringshastighet jämfört med alla andra kabeltyper och ge full 4K-video vid 60 Hz och ström till dina enheter med en enda kabel

40,99 € exkl. moms
51,24 € inkl. moms
Thunderbolt 3-kabel - 40 Gbps - 0,5 m - Vit - Thunderbolt, USB och Displayport-kompatibel
TBLT34MM50CW
Thunderbolt 3-kabel - 40 Gbps - 0,5 m - Vit - Thunderbolt, USB och Displayport-kompatibel

Få fyra gånger högre dataöverföringshastighet jämfört med alla andra kabeltyper och ge dubbel 4K-video vid 60 Hz och ström till dina enheter med en enda kabel

28,99 € exkl. moms
36,24 € inkl. moms
Thunderbolt 3-kabel - 20 Gbps - 1m - Vit - Thunderbolt, USB och Displayport-kompatibel
TBLT3MM1MW
Thunderbolt 3-kabel - 20 Gbps - 1m - Vit - Thunderbolt, USB och Displayport-kompatibel

Få dubbelt så hög dataöverföringshastighet jämfört med alla andra kabeltyper och ge full 4K-video vid 60 Hz och ström till dina enheter med en enda kabel

34,99 € exkl. moms
43,74 € inkl. moms
Thunderbolt 3-kabel - 20 Gbps - 2m - Vit - Thunderbolt, USB och Displayport-kompatibel
TBLT3MM2MW
Thunderbolt 3-kabel - 20 Gbps - 2m - Vit - Thunderbolt, USB och Displayport-kompatibel

Provide twice the data transfer speed of any other cable type, enable full 4K 60Hz video, and power your devices with a single cable

43,99 € exkl. moms
54,99 € inkl. moms